Valikko Haku
Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttäniin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

250°C

 (2 Tuotteet)

Luettelo Taulukko

Suojateippi - kiekot

Essentra Components myy 5 eri materiaalista valmistettuja suojakiekkoja, joita on saatavana eri levyisinä ja paksuisina. Kiekkomme kestävät eri lämpötiloja, ja niillä on paljon erilaisia käyttökohteita..

Sarjanumero: SR1058

Suojateippi - korkea lämpötila

Korkean lämpötilan pakkausteippimme ovat saatavilla jatkuvissa rullissa, ja niiden käyttölämpötila on 80 C ja 260 C välillä. Ne on helppo poistaa liimajälkiä jättämättä. Nämä teipit sopivat useimmiten yleisiin käyttötarkoituksiin ja alhaisimpien lämpötilojen sovelluksiin, sekä lukuisiin korkeiden lämpötilojen sovelluksiin erilaisten projektivaatimustesi tarpeisiin.

Valikoimaan kuuluu polyesteriteippejä, joiden maksimilämpötila on 180 C; ohuempaa sinistä versiota toimitetaan 25 micronin paksuisena, ja se sopii hyvin kaareviin sovelluksiin. Paksumpaa vihreää versiota toimitetaan 38 micronin paksuisena, ja sitä voidaan käyttää jauhemaalaukseen ja elaksointiin.

Tehokas polyimiditeippi sopii erinomaisesti elektroforeettisiin käyttökohteisiin. Ruskean rullateipin maksimilämpötila on 260 C, ja se tarjoaa hyvän kemikaalien ja hankaamiskestävyyden.

Valikoimassamme on silikonikumista valmistettu Eze-wrap-teippi, jonka maksimilämpötila on 204 C. Tämä teippi kiinnittyy itseensä muodostaen yhtenäisen massan, joka tarjoaa erinomaisen tiivisteen. Erinomainen vaihtoehto epätasaisen muotoisille esineille.

Miksi et kokeilisi lasikuituteippiä, jonka maksimilämpötila on 250 C. Tämä teippi on liuotinaineiden ja hankaamisen kestävä, ja sen tiukkaan kudottu materiaali kestää hyvin repeämistä. Sopii erinomaisesti korkeapainesovelluksiin, kuten hiekkapuhallukseen.

Tarjoamme myös valikoiman paperipakkausteippejä, joiden käyttölämpötila on 80 C ja 180 C välillä. Ne sopivat erinomaisesti maalauskohteisiin..

Sarjanumero: SR1059