Valikko Haku
Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttäniin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Avaintoiminen Avaimellinen Neljänneskierrossalpalukko

 (6 Tuotteet)

Luettelo Taulukko

90 lukot - helppo kiinnitys

The Easy Fixing Quarter Turn Lock is easily fitted into a 20.2 x 22.2 mm cut out and secured with the help of a clip. It is suitable for left and right hand. The internal spring provides a 1.5 mm torsion and it can be used for panel thickness from 0.8 to 2.0 mm.

Kierteitetyt jousettomat minikääntöniitit

This range of Mini Camlocks are without spring action and key alike. The type fixed by a nut fit in a 16.2x14.2 cut out, the type fixed by a clip fit in 17.2 x14.2 cut out.

Kääntöniitit - siipinuppi avaimella

Quarter Turn Latch with Wing Knobs are designed to secure doors, cabinets, enclosures, and other access points. They are operated by twisting the knob 90 degrees, which causes the latch to engage or disengage, making them ideal for applications requiring frequent opening and shutting. Each lock has an outer sealing gasket, an assembly nut and two standard Euro Keys (5333).

It is made to be easy and quick to install, provides extra security, and prevents unauthorized entry whilst still allowing easy access when unlocked. The products include various materials, finishes, and grip ranges utilized in various applications, such as electrical enclosures, furniture cabinets, and equipment covers.

  • Material: , Zinc Alloy, Die Cast Zinc Alloy
  • Colour: Black, Natural


Series Code :SR5541

Sarjanumero: SR5541

Neljänneskierroslukot - turvallinen

Turvallinen 90 lukko kuuluu IP65-luokkaan ja sopii vasen- ja oikeakätisille. Kun lukko on auki, avain toimii nuppina. Avain sopii tiettyyn lukkoon ja on tilattava lukon mukana. Valitse kromattu (16711E) tai mustapinnotteinen (16712E) avain.

Neljänneskierrossalvat – L-kahva

Handle Turn Cam Latches feature an L-shaped handle. They are commonly used in applications such as electric panels and machinery covers.

Available in a choice of materials that include; Nylon, Polyamide, Stainless Steel and Die-Cast Zinc Alloy. Our range also boasts several visually pleasing finishes; Powder Coated, Matt, Chrome Plated and Bright Chrome.

With locking and non-locking options to choose, you are sure to find a solution for your application.

  • Lock Type options; Eurokey, Quarter Turn Key, Push Button, Keyed Alike, Keyed to Differ and Keyless
  • Several mounting orientations; Left-hand, Right-hand and Universal
  • Screw mount design
  • DIN-EN 1774 rated

Salpalukot

Salpalukot on suunniteltu paneelien ja ovien lukitsemiseen ja pääsyn turvaamiseen pyörivällä salvalla, joka kiinnitetään kehykseen tai takana olevaan pidäkkeeseen.

Nämä ilman työkaluja asennettavat lukot tekevät asennuksesta nopeaa ja helppoa. Ne voidaan asentaa tavallisen paksuisiin oviin ja sopivat erinomaisesti kevyisiin kohteisiin.

Sarjaan kuuluu eri lukkotyyppejä: pääavain, samanlaiset avaimet, erilaiset avaimet,

  • Materiaalit: ruostumaton teräs ja ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Viimeistelyvaihtoehdot: jauhemaalaus, kromipinnoite ja ruostumaton teräs
  • Värit: musta ja väritön (hopea)