Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttäniin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
(36 Tuotteet)
These P-Style Cable Clamps are crucial for anyone looking to organise and protect their cords effectively. These clamps provide a dependable and efficient option for cable management due to their sturdy construction and versatile design. Due to their material, they are resistant to impact, chemicals, and UV radiation, which reduces the need for frequent replacements.
These cable clamps' P Style design gives a secure and stable grip on cables of various sizes and diameters, and they are available with one, two, or three mounting holes which permit to use the same clamp for three different holding diameters. Designed to be screwed to a surface for a tight and secure hold. Used in various applications, including electrical, data centres, telecommunications networks, automotive, and manufacturing.
Tämä aaltoputkien pidikevalikoima on suunniteltu pitämään kiinni 20- ja 25-koon Essentra uurretuja spiraalisuojia (SHR-sarja) neljällä erilaisella kiinnitystyypillä: napsautuslukitus joko pyöreään tai neliömäiseen reikään (pyörimisen ehkäisemiseksi), ruuvikiinnitys ja tarrakiinnitys. Sisällä rihla, joka takertuu suojaan. Vapautettava salpa ylläpitoa varten.
Matalaprofiilinen käytettäväksi tiiviissä levyissä ja muissa rajoitetun tilan kohteissa. Sopii kahden samansuuntaisen kaapelinipun reititykseen.125 tuuman reikä keskellä #4 tai M3 ruuville. Saatavana kolmessa eri koossa 1/8, 3/16 ja 1/4 tuuman nippujen pitelemiseen. UL94 V-2 Nailon 6/6, väritön
Matalaprofiilinen käytettäväksi tiiviissä levyissä ja muissa rajoitetun tilan kohteissa. Sopii kahden samansuuntaisen kaapelinipun reititykseen. Napsautettavissa nopeasti .125 tuuman reikään 1/16 tuuman paneelissa. UL-luokitus #E71558. Saatavana kolmessa eri koossa 1/8, 3/16 ja 1/4 tuuman nippujen pitelemiseen. UL94 V-2 Nailon 6/6, väritön
Kaapelien ja putkien kaksoisklipsillä voi reitittää 25,0 mm:n putken/letkun sekä kaksi pienempää 6,0 mm:n nippua erikseen.
Sillä voidaan kiinnittää kaapeleita ja putki paneeliin väkäholkilla.
Räikkäklipsi tarttuu nippuun tukevasti. Säädettävissä eri paksuisille nipuille. Se lukitsee nipun sisäänsä mutta on avattavissa johtojen reititystä muutettaessa. Sopii hyvin tärinästä kärsiviin kohteisiin. Kun klipsi suljetaan, sitä ei voi avata vapauttamatta kielekettä. Valmistusmateriaali on UL94 V-2 tai UL94 V-0
Tässä kaapelikiinnikkeessä on kuusipuukiinnitys, ja se on helppo työntää asennusreikään tavallisella 6 mm:n hylsyllä. Kiinnike on avattavissa ja uudelleenkäytettävissä vianmäärityksen helpottamiseksi.
Pitelee turvallisesti aaltoputkia/kierreputkia ja muita nippuja. Kiinnikkeen sisällä kiertävä rihla antaa tiukan otteen. Vapautettava salpa helpottaa ylläpitoa. Kuusipuukiinnitys sopii moneen paneelipaksuuteen
Yhden johdon kaapelikiinnikkeet ovat tukevia ja silti yksinkertaisia kiinnikkeitä, ja ne muodostavat erinomaisen kaapelinhallintaratkaisun moneen käyttökohteeseen. Liimakiinnitys on erittäin tukeva ja samalla irrotettavissa. Tuotteen tarraosan käyttöikä hyllyssä on noin 1 vuosi toimituspäivästä alkaen, kun sitä säilytetään avaamattomana alkuperäisessä pakkauksessaan huonelämpötilassa ja kaukana auringonpaisteesta.
Kaapelikiinnikkeet ovat tukevia ja silti yksinkertaisia kiinnikkeitä, ja ne muodostavat erinomaisen kaapelinhallintaratkaisun moneen käyttökohteeseen. Nastakiinnityspidike asennetaan painamalla osa nastaan tai ruuviin, ja se istuu tukevasti
Screw Mount Half U Cable Clamps are designed to be installed on flat surfaces, and they feature a half-round U shape that securely holds the cable or wire while allowing for easy installation or removal. They are screw mounted.
Its low profile makes it the perfect component for densely packed boards or other space-limited applications, such as in corners or along edges. Used in automotive, aerospace, electronic, and HVAC industries.
Matalaprofiiliset kaapelikiinnikkeet käytettäväksi tiiviissä levyissä ja muissa rajoitetun tilan kohteissa. Sopii nippujen asennukseen nurkkiin ja reunoihin.
These Cable Clamps have a buckle and a strap and are intended for tightly holding, organising, and managing cables, wires, and cords. It is adjustable so that it can accept a wide range of cable diameters.
The strap is designed to hold the cables in place securely. It contains perforations throughout its length for cable management flexibility. The buckle was used to secure the fastener.
It can be attached using self-adhesive tape or a screw or rivet (not included). It is utilised in various applications such as the workplace, garage, lighting fixtures, power equipment, charging cords, and other automobile parts.
The adhesive base of the product has a shelf life of approximately 1 Year from the date of shipping; when stored in the unopened original packaging, stored at room temperature and away from sunlight.
Tämä kaapelikiinnike kiinnittää aallotetut ja kierteiset putket tai muut niput paikoilleen. Puristimen sisällä kiertävä rihla tarjoaa tiukan otteen
These Strain Relief Cable Clamps are designed to securely tie and organise cables while slightly reducing strain and protecting the cable from metal cut-outs.
The screw mount feature provides a strong and long-lasting hold that keeps the cables from slipping or becoming tangled. They are resistant to a wide range of environmental conditions, making them excellent for both indoor and outdoor use.
They are simple to install in a chassis, panel or wall to connect the main power wire to the appliances. It is attached with two screws that offer a firm hold on the cables. It's used in various industries, including automotive, telecommunications, electrical installations, and construction.
Verkkokeskusklipsit ovat joko napsautuslukittavia tai itse liimautuvia, ja klipsin kaksi puolta puristavat kaapelin paikoilleen. Saatavana mustana ja värittömänä. Tuotteen tarraosan käyttöikä hyllyssä on noin 1 vuosi toimituspäivästä alkaen, kun sitä säilytetään avaamattomana alkuperäisessä pakkauksessaan huonelämpötilassa ja kaukana auringonpaisteesta.
Sivuaukolla varustetut tuelliset kaapelinpidikkeet pitävät kaapelit tukevasti paikoillaan. Niissä on kuppimainen kanta, joka parantaa vakautta ja peittää reiän täysin.
Kaapelit asetetaan kiinnikkeen sivulta, kun tilaa ei ole paljoa. Eri korkuiset aluslevyt nostavat kaapelit erilleen muista komponenteista.
Tämä sulakekansi valikoima on täydellinen, kun tarvitaan jäykkyyttä ja ei voida käyttää ennakkoon koottua kantta. Se tarjoaa erinomaisen suojan hauraille lasisille piirisuojakomponenteille.
Yksiosainen itsekiinnittyvä rakenne. Nopea asentaa käsin. Tarjolla on monia kokoja eri nippuko'oille sekä eri värejä ja materiaaleja
Näissä kaapelikiinnikkeissä on saranallinen lukittuva yläosa. Kaapelit asetetaan ensin puristimen keskelle, minkä jälkeen saranakansi asetetaan kaapeleiden päälle. Puristimien jalat asetetaan kahteen reikään. Yläosa kiinnitetään paikoilleen, ja kaapeli pysyy paikoillaan kahden ruuvin avulla. Kun ruuveja ruuvataan, jalat leviävät pitäen puristimen paikoillaan ilman mutteria. Näin ollen levyn alapuolelle ei tarvitse mennä.
Kondensaattorikannat on suunniteltu ruuviasennettavaksi koteloon. Kestävät yksiosaiset tuotteet. Tarjolla asennustarvikkeilla ja ilman. Tarjolla tukiominaisuudella, jotta kondensaattori pysyy erillään kotelosta. Tarjolla myös ilman tukea läpivientikäytössä.
Kannan johtoklipsit ovat yksinkertainen mutta tehokas tapa asentaa kaapeli liimalla. Tuotteen tarraosan käyttöikä hyllyssä on noin 1 vuosi toimituspäivästä alkaen, kun sitä säilytetään avaamattomana alkuperäisessä pakkauksessaan huonelämpötilassa ja kaukana auringonpaisteesta.
Adhesive Cable Clamps have a ratcheting feature that holds and locks bundles securely. Ideal for holding and routing cables, wires and cords.
The clamps in this range are adjustable and can be reopened once the tab is released. This function allows for routing changes. The range also includes options with a side lock on the top of the clamp that prevents the clip from sliding open.
This range of cable clamps come equipped with a self-adhesive strip, for convenient and easy securing of your cable bundles.
Helppo asentaa liimapinnan ansiosta. Ei vaadi reikää. Lukko pitää kaapelin paikoillaan ja on avattavissa. Tarjolla on eri tyylejä, värejä ja materiaaleja. Tuotteen tarraosan käyttöikä on noin 1 vuosi toimituspäivästä alkaen, kun sitä säilytetään avaamattomana alkuperäisessä pakkauksessaan huonelämpötilassa ja auringonvalolta suojattuna.
Litteät johtokiinnikkeet on helppo napsauttaa paikoilleen, ja niissä on vapautuskieleke kiinnikkeen nopeaa avaamista varten
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.