Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttäniin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
(10 Tuotteet)
The Easy Fixing Quarter Turn Lock is easily fitted into a 20.2 x 22.2 mm cut out and secured with the help of a clip. It is suitable for left and right hand. The internal spring provides a 1.5 mm torsion and it can be used for panel thickness from 0.8 to 2.0 mm.
Handle Turn Cam Latches feature an T-shaped handle. They are commonly used cabinet and furniture applications.
The cam latches compression allows for a more secure seal where IP/NEMA performance is required. This also allows for improved insulation against noise and vibration conditions.
With locking and non-locking options to choose, you are sure to find a solution for your application.
Kierretangot ja -tapit sopivat erinomaisesti kohteisiin, joissa ruuvin kantaa ei tarvita tai missä tilaa on vähän. Ne asennetaan kokonaan materiaalin sisään.
This range of Mini Camlocks are without spring action and key alike. The type fixed by a nut fit in a 16.2x14.2 cut out, the type fixed by a clip fit in 17.2 x14.2 cut out.
Puolalla varustetut käsipyörämme tarjoavat vipukahvan, jolla kone tai laite voidaan sijoittaa ja säätää. Teknopolymeerimateriaali tarjoaa suojaa öljyä ja rasvaa vastaan, joita löytyy usein työympäristöstä. Mallistossa on erilaisia ohjauskahvatyyppejä turvallisuuden lisäämiseksi.
Ohjatut käsipyörämme ovat vaativan käytön vipukahvoja, joita käytetään suurten koneiden sijoittamiseen ja säätämiseen. 4 puolan suunnittelu takaa vahvan käsittelyvoiman laitteen käyttäjälle, ja siksi siinä ei ole kahvoja. Mallistossa on tarjolla erilaisia materiaaleja erilaisiin käyttöympäristöihin.
Puolalla varustetut metalliset käsipyörämme tarjoavat vipukahvan, jolla kone tai laite voidaan sijoittaa ja säätää. Mallistossa on erilaisia ohjauskahvatyyppejä turvallisuuden lisäämiseksi.
The Secure Quarter Turn Lock is IP65 and suitable for left or right hand. When the lock is open the key functions as a knob. The key is specific to this lock and must be ordered with the lock. Select Key Chrome Plated (16711E) or Key Black Coated (16712E).
Naaraspuolisissa sakarallisissa käsipyörissä ja nupeissa on sahalaitareuna, mikä maksimoi otteen ja mukavuuden. Nämä kestävät sakaralliset nupit kestävät iskuja ja kemikaaleja ja näyttävät siisteiltä viimeistellyissä kohteissa, joissa vaaditaan säätöjä.
Cam Latches are designed to lock and secure access to your panels and doors with a rotating cam that is secured by engaging the frame or keeper on the rear side.
These locks offer a tool-free assembly for quick and easy mounting. They can be mounted on to doors with common thickness and are ideal for lightweight access applications.
The range is is available with a choice of Lock Types, includes; Master Key, Keyed Alike and Keyed to Differ,
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.