Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttäniin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
(6 Tuotteet)
Näiden pallomaisen istukan aluslevyjen pinta on hieman kupera tai kovera. Käytetään muttereiden tai pulttien kanssa kosketuspintojen välisen poikkeaman kompensoimiseksi. Ylläpitävät varmaa liitäntää ja ennaltaehkäisevät kiinnikkeiden tai näiden paikoillaan pitävien osien vaurioitumisen.
Levittää kuorman ja takaa yhtenäisen paineen jakautumisen kiinnikkeen ja pinnan välillä. Pinnan epätäydellisyyksiin mukautuessaan ne estävät rasituksen keskittymisen vähentäen vaurion tai vikaantumisen mahdollisuutta ja taaten kokoonpanon yleisen vakauden ja luotettavuuden.
Näiden aluslevyjen parantunut kuormankantokyky tekee niistä soveltuvia käyttökohteisiin, joissa on raskaita kuormia tai dynaamista rasitusta, tarjoten enemmän lujuutta ja pitkäikäisyyttä kokoonpanolle. Näin ollen niitä käytetään usein työstössä, rakenteellisissa kokoonpanoissa ja autoteollisuuden käyttökohteissa.
Nämä haarukkanivelet, joissa on tappi, ovat liitäntä, jossa vastakappaleet asettuvat haarukoiden väliin ja kiinnitetään paikoilleen haarukkatapeilla. Niitä käytetään U:n muotoisena liitäntänä kahden tangon tai akselin välillä veto- tai lineaaristen työntöliikkeiden helpottamiseen.
Haarukkatappia pidetään paikoillaan sokkanaulalla ja aluslevyllä, jotta se ei irtoaisi. Näin voidaan taata nivelen vakaus ja eheys suurissakin kuormissa ja rasituksissa. Jos tarpeen, nivel voidaan purkaa huoltoa varten irrottamalla sokkanaula. Näin mahdollistetaan osan tarkistus, voitelu tai vaihto sekä nivelen jatkuva tehokkuus ja kestävyys.
Ne on helppo asentaa ja säätää vakiokierrettä käyttäen. Niitä käytetään yleisimmin liitäntänä ilmasylinterien päässä tai kiinnitysmutterin tai vaijerin päissä kiristystä varten. Niitä on myös monilla muilla aloilla ja käyttökohteissa, kuten autoteollisuudessa, rakennuksessa ja tuotannossa.
Näitä korokkeita käytetään tasoittamaan aukot käyttökohteissa, joissa korkeussäätö ei riitä. Ne tarjoavat soveltuvan välyksen ja kohdistuksen osille, jotka eivät ole välttämättä täysin kohtisuoria tai rinnakkaisia.
Luo aukon tai etäisyyttä tehostamalla käyttökohteen suorituskykyä, luotettavuutta ja käyttöikää. Auttaa jakamaan tasaisesti kuormat ja paineet pienentäen rasituksen keskittymisen tai ennenaikaisen kulumisen mahdollisuutta: olennainen käyttökohteissa, joissa on tärinää tai liikettä.
Ne on helppo asentaa, ja niitä käytetään usein vaativissa käyttökohteissa, kuten autoteollisuudessa, teollisuuskoneissa ja sähkölaitteissa.
Näiden kuulan tiivisteen tasoittimien maksimaalinen kallistuskulma on 4, ja ne on tarkoitettu kompensoimaan epätasaisia pintoja. Ne ovat säädettävissä ja uudelleensäädettävissä optimaalista tarkkuutta ja pystykohdistusta varten käyttökohteissasi.
Sillä on kolme ominaisuutta: hienokierteinen asennuspultti, kierteinen pohjan mutteri ja rajoitin. Asennuspultti ja pohjan hieno kierre mahdollistavat tarkan säädön ja helpon uudelleensäädön haka-avaimella.
Se voidaan asentaa helposti ja nopeasti, ja se soveltuu käytettäväksi sekä staattisten että dynaamisten raskaiden kuormien kanssa. Käytetään yleisesti moottoreissa, koneissa, laboratoriolaitteissa ja puolustuslaitteiden valmistuksessa.
Nämä olkapultit tunnetaan myös olkaruuveina, ja ne ovat kiinniketyyppejä, joissa on sileä olakeosio pään ja ruuvin kierreosan välillä. Olkaosa on valmistettu tarkkaan toleranssiin osien paikantamiseksi, kiinnittämiseksi tai pyörittämiseksi.
Vähentää rasituksen jännityshuippua ja pienentää vahingon tai vian mahdollisuutta. Se on lisäksi kestävä, korroosionkestävä ja epämagneettinen. Se kykenee kestämään suuria kuormia, tärinää ja vaativia olosuhteita.
Sen kuusikulmainen pää tarjoaa mukavan ja vakaan otteen pultin kiinnitykseen ja höllentämiseen. Kuusikulmainen muoto mahdollistaa yksinkertaisen momentin annon avaimella tai hylsyllä, jolloin liitäntä on tiukka ja vankka. Sitä käytetään laajalti eri aloilla, kuten auto- ja muussa teollisuudessa, elektroniikassa ja rakennusalalla.
Näissä vaativan käytön urostangoissa on integraalinen pallomainen sileä laakeri, ja niitä käytetään yhdistämään kaksi tankoa, kaapelia tai muuta osaa. Ne on valmistettu siten, että yhdessä päässä on kierteinen urosnasta ja toisessa päässä on sisäänrakennettu pallomainen sileä laakeri. Pallomainen sileä laakeri mahdollistaa kulman epäkohdistuksen ja sallii säteittäiset ja aksiaaliset kuormat, mikä tekee siitä ihanteellisen käyttökohteisiin, joissa tarvitaan joustavuuden ja kuormankantokyvyn ominaisuuksia.
Tankopään kuula liikkuu muovisella laakerikuorella, joka on valmistettu lasikuitutäytteisestä nailon-/teflonkomposiitista. Tämä muoto takaa huoltovapaan tankopään. Vaativan käytön sileälaakerisessa tankopäässä on paljon vähemmän alun liikkeen kitkaa ja miltei olemattomasti välystä. Muoviaineen lisäetu on, että se kykenee absorboimaan lukuisia vieraita hiukkasia estäen näin haitat.
Se on kierteitetty vastaavaan komponenttiin. Kestää lisäksi lämpötiloja välillä -30 C... +60 C kuormituskapasiteettia menettämättä. Korkeammat lämpötilat vähentävät kuormituskapasiteettia. Sitä käytetään ohjausjärjestelmissä, jousitusjärjestelmissä ja liitännöissä autoteollisuuden, rakennusalan ja muun teollisuuden automaation käyttösovelluksissa.
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.