Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttäniin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
(10 Tuotteet)
Vetorenkaalla varustettu jousimäntä voidaan vetää takaisin myös käsin. Tuotteessa on nikkelöity kotelo ja ruostumaton terästappi.
Vetorengas on kätevä tapa nostaa mäntä. Nämä männät sopivat erinomaisesti paikantamiseen, asetteluun ja kiinnittämiseen. Yleisiä käyttökohteita ovat mm. kuntosalilaitteet, kuten painonnostokokoonpanot.
Kierrekoot M6, M8, M10 ja M12.
Itse kiinnittyvät tyynyt pehmustavat ja suojaavat erilaisia pintoja monissa käyttökohteissa.
Valikoimaan sisältyy mustia tarrakiekkoja, joissa on yhdellä puolella liukumista estävää vaahtomuovia. Saatavilla neljän kappaleen pakkauksissa joko rullalla tai tyynyssä. Nämä monipuoliset kiekot on suunniteltu kiinnittymään moniin pintoihin, kuten aaltopahvi, lastulevy, puu, matalan pintaenergian muovit ja jauhepinnoitteet.
Lisäksi niissä on lipsumista estävät tyynyt, jotka on valmistettu PE-vaahtomuoviteipistä ja joissa on silikonipinnoitteinen paperivuori. Ne sopivat käyttökohteisiin, joiden lämpötila on välillä -29 – 66 C.
Lukkopultit - sylinterituki
Sarjanumero: SR6566
Niittijalat ovat erinomainen apu huonekalujen liikutteluun, ja lisäksi ne suojelevat pintoja tehokkaasti. Niittijalkojen yksinkertainen rakenne tekee niistä nopean ja helpon vaihtoehdon, joka ei edellytä työkaluja.
Niittijalkoihimme kuuluu UL94 HB -luokiteltu pikajalka, joka on valmistettu mustasta TPE:stä, ja niissä on harmaa asetaaliniitti, joka sopii erinomaisesti puukaappeihin, laitekoteloihin sekä erillisiin sähkö- ja elektroniikkalaitteisiin. Tässä valikoimassa on myös pehmeitä pikajalkoja, joiden materiaalilujuus on 86 Shore; ne on myös valmistettu mustasta TPE:stä ja niissä on polypropeenitappi. Tarjolla on myös painoniittijalkoja, jotka on valmistettu UL94 V2 -luokitellusta polyamidista 6/6, joissa on TPE-pohja. Ne suojaavat lattiaa ja putkien päitä, kun ne kiinnitetään niitillä.
Niittijalat asennetaan suoralla painoasennuksella. Niitä voi käyttää liukuina, pehmusteina, koteloina, kiskoina ja stoppareina monissa käyttökohteissa ja kokoonpanoissa. Kiinteät painoniitit painetaan valmiiksi porattuihin reikiin. Jalka on täysin irrotettava.
Sarjanumero: SR5796
Kiinnityönnettäviä pehmustejalkoja voi käyttää liukuina, pehmusteina ja pysäyttiminä monissa kohteissa. Kiinnityönnettävä rakenne pitää pehmusteen tukevasti paikoillaan ja suojaa pintoja kontaktilta.
Sarjanumero: SR5795
Kiinnityönnettäviä pehmusteita voi käyttää liukuina, pehmusteina, ja stoppareina monissa kohteissa. Kiinnitetään työntämällä paikalleen.
Sarjanumero: SR5807
Ruuvattavat upotetut pehmustejalat sopivat erinomaisesti jaloiksi pieniin laitteisiin ja muihin vähittäistuotteisiin. Nämä jalat kiinnitetään erillisellä ruuvilla, pultilla tai niitillä kokoonpanoon, ja ne on valmistettu naarmuttamattomasta materiaalista pintojen suojaamiseksi.
Sarjanumero: SR1590
Kierretapillista ruuvattavaa pehmustetta voi käyttää tasoituslaitteena tai pehmusteena pienille laitteille. Ruostumaton tappi ja jalka kestää ankarissakin olosuhteissa.
Kierteellisiä sisäkkeitä ja pehmustimia voi käyttää tasoituslaitteena tai pehmusteena pienille laitteille. Ruostumaton tappi ja jalka kestää ankarissakin olosuhteissa.
Sarjanumero: SR5804
Essentran laipallisissa jakomännissä on ruuvireiät lisäkiinnitystä varten. Ne ovat erinomaisia käyttöön ohuissa materiaaleissa.
Sarjanumero: SR6571
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.