Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttäniin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
(4 Tuotteet)
High-temperature Tapered Plugs protect and mask components during painting, sandblasting, abrasive chemical processing, and during exposure to high temperatures (of up to +218ºC for EPDM parts and 316C for silicone parts). The tapered form allows the plug to expand and adapt to the contour of the hole, as it heats.
Masking Straight Caps are excellent for protecting and masking pieces through various masking techniques. Designed to protect studs, pins, tube ends, and other applications that need threaded or non-threaded holes. Available in Silicone and EPDM.
Keskusvedintulppa tukkii helposti kierteitetyn tai kierteittämättömän reiän. Kartiomuotoisen suunnittelun ansiosta sitä voidaan käyttää useiden sisähalkaisijoiden tukkimiseen. Tämä tulppa tarjoaa tiukan ja tiiviin istuvuuden, joka estää ei-toivottujen aineiden pääsyn avoimeen putkeen tai aukkoon suojaten sisäisiä osia ja taaten optimaalisen suorituskyvyn.
Tämä integroitu keskusliuska on suunniteltu nopeaa ja helppoa irrottamista varten vetämällä liuskaa ylöspäin. Tulppa suojaa vaurioilta, lialta, kosteudelta ja syöpymiseltä varastoinnin ja kuljetuksen aikana.
Käytetään lukuisissa eri käyttökohteissa.
Easy Pull Masking Caps are intended for masking parts during anodising, blasting, powder coating, e-coating, plating, and ordinary paint applications. Available in a variety of materials with a wide range of benefits. Silicone is a high-quality masking substance that can withstand high temperatures. EPDM is a less expensive compound that is less heat resistant.
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.