Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttäniin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
(11 Tuotteet)
Näitä jousimäntiä, jotka on varustettu kuulapäällä ja sileällä rungolla, käytetään asemointiin, paineen käyttöön ja pois nostoon. Se on valmistettu kolmesta osasta: sileä runko, kuulapää ja kuulamekanismi. Ne muistuttavat tappipäisiä jousimäntiä, mutta kuulapää asettuu hellävaraisemmin ja vähentää sekä työkappaleen että männän kulumista.
Männän kuulapää tarjoaa kosketuspisteen tarkkaa asetusta ja asemointia varten käyttökohteessa. Jousimännän kaulus toimii pidikkeenä ja pitää männän turvallisena paikoillaan, kun se on asetettu.
Sen sileä runko helpottaa sisäänvientiä, ja sitä pidetään paikoillaan keskisovitteella ja pika-avauksella. Se pystyy kestämään enintään 250 ºC:n lämpötiloja, ja sitä käytetään laajalti koneiden ja kalusteiden suunnittelussa, elektroniikassa, lääketieteen, elektroniikan, autoteollisuuden ja valaistuslaitteissa.
Näitä jousimäntiä, jotka on varustettu tappipäällä ja kuusikulmaisella kannalla, käytetään asemointiin, paineen käyttöön ja pois nostoon. Niissä on kolme osaa: kierrerunko, tappipää ja jousimekanismi, sekä kuusikulmainen hylsy. Männän jousi tarjoaa riittävän voiman männän pitämiseksi joko pidentyneessä tai sisäänvedetyssä asennossa.
Uritettu muoto mahdollistaa helpon säädön ja tarkan kohdistuksen, jolloin männän pidennys tai sisäänveto voidaan hienosäätää yksittäisten tarpeiden mukaan. Mäntätappia voidaan helposti pidentää tai sisäänvetää manuaalisella voimalla työntämällä, jolloin säädöt ja asennon muutokset sujuvat helposti.
Kuusiokannan ansiosta jousimäntä voidaan viedä sisälle helposti kuusiokoloavaimella. Kierrerungon ansiosta se voidaan integroida olemassa oleviin järjestelmiin tai rakennuksiin. Jos mäntä on valmistettu termoplastisesta materiaalista, se voi kestää lämpötiloja välillä 30 C... +50 C. Jos tappi on sen sijaan valmistettu ruostumattomasta teräksestä, se kykenee kestämään enintään 250 C:n lämpötiloja. Näitä jousimäntiä käytetään laajalti eri teollisuuden aloilla, kuten lääketieteessä, optiikassa, ortopediassa, koneiden ja kalusteiden suunnittelussa, valaistuslaitteissa ja elektroniikkaosissa kestävyytensä ja monipuolisuutensa ansiosta.
Näitä jousimäntiä, jotka on varustettu keraamisella kuulalla ja uritettu, käytetään asemointiin, paineen käyttöön ja pois nostoon. Niissä on kolme osaa: kierteinen runko, keraaminen kuula ja jousimekanismi. Männän jousi tarjoaa riittävän voiman männän pitämiseksi joko pidentyneessä tai sisäänvedetyssä asennossa.
Uritettu malli mahdollistaa helpon säädön ja tarkan asemoinnin, jolloin männän pidentymistä tai sisäänvetäytymistä voidaan hienosäätää yksittäisiä tarpeita vastaavaksi. Keraaminen kuula on erittäin kova ja kestää kulumista ja korroosiosta, mikä vähentää kitkasyöpymisen tai vaurioitumisen mahdollisuutta vastakappaleissa.
Helppo asentaa ja käyttää: suunniteltu kestämään suurta rasitusta ja painetta. Kierrerungon ansiosta se voidaan integroida olemassa oleviin järjestelmiin tai rakennuksiin. Kykenee kestämään enintään 250 C:n lämpötiloja. Näitä jousimäntiä käytetään laajalti eri teollisuuden aloilla, kuten lääketieteessä, optiikassa, ortopediassa, koneiden ja kalusteiden suunnittelussa, valaistuslaitteissa ja elektroniikkaosissa kestävyytensä ja monipuolisuutensa ansiosta.
Tätä jousimäntää, joka on varustettu kuulapäällä ja uritettu, käytetään asemointiin, paineen käyttöön ja pois nostoon. Niissä on kolme osaa: kierteinen runko, ruostumaton kuula ja jousimekanismi. Männän jousi tarjoaa riittävän voiman männän pitämiseksi joko pidentyneessä tai sisäänvedetyssä asennossa.
Uritettu malli mahdollistaa helpon säädön ja tarkan asemoinnin, jolloin männän pidentymistä tai sisäänvetäytymistä voidaan hienosäätää yksittäisiä tarpeita vastaavaksi. Ruostumaton kuula on valittu erinomaisen korroosionsietokyvyn ansiosta, ja se takaa männän pitkäikäisyyden ja luotettavuuden haastavissakin olosuhteissa. Lisäksi ruostumattomasta teräksestä valmistettu kuula mahdollistaa sujuvan toiminnan poistaen kitkaa ja kulumista.
Helppo asentaa ja käyttää: suunniteltu kestämään suurta rasitusta ja painetta. Kierrerungon ansiosta se voidaan integroida olemassa oleviin järjestelmiin tai rakennuksiin. Kykenee kestämään enintään 250 C:n lämpötiloja. Näitä jousimäntiä käytetään laajalti eri teollisuuden aloilla, kuten lääketieteessä, optiikassa, ortopediassa, koneiden ja kalusteiden suunnittelussa, valaistuslaitteissa ja elektroniikkaosissa kestävyytensä ja monipuolisuutensa ansiosta.
Näitä laajennuslaitteella varustettuja jousimäntiä käytetään asemointiin, paineen käyttöön ja pois nostamiseen. Sen ainutkertainen rungon muotoilu taipuu laajentuakseen, supistuakseen ja mukautuakseen poran reiän toleransseihin jopa leveydellä + 0,2 mm d4.
Sen materiaali tarjoaa erinomaista lujuutta eri tilanteissa ja lämpötiloissa sekä myös korroosionsietokykyä, kontrollia ja vakautta. Sitä on helppo ja nopea käyttää tuotannossa ja kokoonpanossa, ja se poistaa huipputarkan koneistuksen ja osien valmistuksen kustannusten tarpeen.
Optimaalisten tulosten saavuttamiseksi suosituksena on, että sitä käytetään yksittäisenä, kertakäyttöisenä asennuksena, koska toistuvat asennukset ja purkamiset saattavat vähentää sen kykyä laajentua suurempien toleranssien aukkoihin muovin väsymisen vuoksi. Kestää lämpötiloja välillä -30 C... +50 C. Ihanteellinen käytettäväksi muovista muovatuissa osissa koneiden ja kalusteiden suunnittelussa, elektroniikassa, lääketieteen ja valaistuslaitteissa.
Jousimännät - tappi - uritettu -tuotteita käytetään asemointiin, indeksointiin, paineen kohdistamiseen, pois nostamiseen ja lukitsemiseen. Ne koostuvat kolmesta osasta: kierrerunko, mäntätappi ja jousimekanismi. Männän jousi tarjoaa voiman männän pitämiseksi joko pidentyneessä tai sisäänvedetyssä asennossa.
Käytetään yleisesti osien tarkkaan kohdistukseen ja lujaan asemointiin. Mäntätapin pidentäminen tai sisäänvetäminen saattaa lukita tai vapauttaa komponentin ja taata tarkan kohdistuksen ja ei-toivotun liikkeen ennaltaehkäisyn. Kun männän tappi on pidennettynä, se lukittuu paikoilleen ja estää komponentin liikkumisen tai paikoiltaan siirtymisen.
Helppo asentaa ja käyttää: suunniteltu kestämään suurta rasitusta ja painetta. Kierrerungon ansiosta se voidaan integroida olemassa oleviin järjestelmiin tai rakennuksiin. Männän tappia voidaan helposti pidentää tai sisäänvetää manuaalisella voimalla työntämällä, jolloin säädöt ja asennon muutokset sujuvat helposti. Pystyy kestämään enintään 250 ºC:n lämpötiloja, käytetään yleisesti teollisuuden aloilla, kuten koneiden ja kalusteiden suunnittelussa, elektroniikassa, lääketieteen ja valaistuslaitteissa
Näitä sileärunkoisia jousimäntiä, joka on varustettu tappipäällä, käytetään asemointiin, paineen käyttöön ja pois nostoon. Niissä on kolme osaa: sileä runko, mäntätappi ja jousimekanismi. Männän jousi tarjoaa riittävän voiman männän pitämiseksi joko pidentyneessä tai sisäänvedetyssä asennossa.
Jousimännän tapin päässä on pyöristetty kärki tarkkaa käyttökohteeseen asetusta ja kiinnitystä varten.
Sen sileä runko tekee laitosta helppoa, ja sitä pidetään paikoillaan keskisovitteella, kun taas tappipää mahdollistaa tarkan asetuksen ja kohdistuksen. Jos mäntä on valmistettu termoplastisesta materiaalista, se voi kestää lämpötiloja välillä 30 C... +50 C. Jos tappi on sen sijaan valmistettu ruostumattomasta teräksestä, se kykenee kestämään enintään 250 C:n lämpötiloja. Näitä jousimäntiä käytetään laajalti eri teollisuuden aloilla, kuten lääketieteessä, optiikassa, ortopediassa, koneiden ja kalusteiden suunnittelussa, valaistuslaitteissa ja elektroniikkaosissa kestävyytensä ja monipuolisuutensa ansiosta.
Vetorenkaalla varustettu jousimäntä voidaan vetää takaisin myös käsin. Tuotteessa on nikkelöity kotelo ja ruostumaton terästappi.
Vetorengas on kätevä tapa nostaa mäntä. Nämä männät sopivat erinomaisesti paikantamiseen, asetteluun ja kiinnittämiseen. Yleisiä käyttökohteita ovat mm. kuntosalilaitteet, kuten painonnostokokoonpanot.
Kierrekoot M6, M8, M10 ja M12.
Piilosaranat, joissa vasen- ja oikeakätinen käyttö on mahdollista. Sopii erinomaisesti koteloihin ja koneen suojuksiin. Saatavana eri tyyppejä joko sinkittyä terästä tai ruostumatonta terästä AISI 304.
Ruuvien ja piilosaranoiden valikoima sopii vaativan käytön kohteisiin. Ne kiinnitetään ruuveilla, ja niiden irrotettava tappi mahdollistaa oven nostamisen kehyksestä pääsyn helpottamiseksi. Tarjolla on useita materiaaleja ja kiertokulmia eri käyttökohteisiin.
Ruuvien ja hitsattujen piilosaranoiden valikoima sopii vaativan käytön kohteisiin. Ne tarjoavat kaksiosaisen kiinnitysratkaisun, jossa kehysosa on ruuvattu ja oviosa on kiinnitetty mutterilla oven hitsattuun nastaan. Tapin käyttö mahdollistaa oven nostamisen pääsyn helpottamiseksi. Ne sopivat sekä oikea- että vasenkätisille.
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa