Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttäniin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
(4 Tuotteet)
Metallisia vaijerisinettejä voidaan käyttää ympäri maailmaa tavaroiden turvaamiseen viennin ja tuonnin aikana. Tyypillisiä käyttökohteita: lähetyspakkaukset, rahtikontit, rekat ja perävaunut.
Teräsvaijeri voidaan irrottaa pelkästään työkalulla (myydään erikseen). Muotoon puristamaton vaijeri purkautuu leikattaessa peukaloinnin estämiseksi
ISO 17712:2023 ja C-TPAT-standardin mukainen, vaijerin halkaisija vähintään 3,5 mm.
Erittäin turvallinen pulttisinetti, joka sopii erinomaisesti tuonti- ja vientitavaroitten suojaukseen niin kotimaassa kuin ulkomaan kuljetuksissa. Tyypillisiä käyttökohteita: lähetyspakkaukset, rahtikontit, rekat, perävaunuajoneuvojen ovet ja rautatiekuljetus.
Näissä pulttisineteissä on 18 mm:n sisäke ja sokan pää, joka pitää sinetit kiinni käyttökohteen salvassa, kun muovisuojus poistetaan tahallaan tai vahingossa.
Valikoimaan sisältyy erilaisia vaihtoehtoja, mukaan lukien sokkia, jotka ovat joko pinnoitettu tai pinnoittamattomia. Pinnoitetussa sokassa on ylimääräinen maalikerros, joka parantaa suojausta kolhuja ja vaurioita vasten. Pulttisinetissä on myös merkintäkiinnike.
ISO 17712:2013 (vain pinnoitetun nastan versio) ja C-TPAT-standardin mukainen.
Pulttisinetin varsi on valmistettu laadukkaasta ABS-materiaalista, jolla on erinomainen iskunkestävyys ja joka paljastaa peukaloinnin.
Ruuvien ja piilosaranoiden valikoima sopii vaativan käytön kohteisiin. Ne kiinnitetään ruuveilla, ja niiden irrotettava tappi mahdollistaa oven nostamisen kehyksestä pääsyn helpottamiseksi. Tarjolla on useita materiaaleja ja kiertokulmia eri käyttökohteisiin.
Turvasinetit toimivat peukaloinnin paljastavina sinetteinä muovisäiliöissä parantaen samalla varkaus- ja saastesuojausta.
Sopivat erinomaisesti säilytys- ja hankintasäiliökäyttöön. Tämä sinettisarja sisältää eri kokoja ja tyylejä, kuten kaapelilukitus, EZE-sinetti, sileä kahva ja metallilukko.
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa