Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttäniin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
(5 Tuotteet)
Laippasuojat sopivat erinomaisesti sisältä pinnoitettujen laippojen suojaamiseen joka puolelta. Ne sopivat kaiken tyyppisille laippapinnoille.
Ne ovat joustavia ja kestäviä, ja monipuolisen rakenteensa ansiosta ne sopivat pultinreikien suojaamiseen. Ne on helppo asentaa. Valikoima sisältää ruiskuvalettuja vaihtoehtoja.
Standardien ANSI 16.5, DIN 2631-2635 ja BS4504 mukainen
Laippasuojien pidätintulpat ovat tehokas ratkaisu koko pinnan suojaavien levyjen (hankittavissa erikseen) kiinnittämiseen putken laipan pinnalle.
Asennus: tulppa yksinkertaisesti työnnetään laipansuojan reikien läpi suoraan pultinreikiin tiiviiksi ja varmaksi suojaksi.
Kullekin koko pinnan suojalevyille suositellaan neljää tulppaa, jotta ne pysyvät tukevasti kiinni kohteessa.
Nastallinen laippasuojus tarjoaa koko pinnan suojaa ja reiän suojausta korkeapaineisissa käyttökohteissa. Korvakkeet asettuvat tiiviisti laipan pultin reikiin varmistaen positiivisen istuvuuden.
Valmistettu kustannustehokkaasta materiaalista, jolla on hyvä kemikaalinsietokyky. Valikoimassa on vaihtoehtoja, jotka tarjoavat suojaa SAE -koodille 61 (3000–5000 PSI) ja SAE-koodille 62 (6000 PSI).
Pintasuoja, joka suojaa laippoja lialta, kosteudelta, maalilta ja hiekkapuhallukselta.
Kartiorakenne mahdollistaa vahvan liitoksen putken kaulukseen eikä edellytä kiinnikkeitä. Ne on valmistettu kestävästä materiaalista ja sopivat DIN-ja ANSI-laipoille.
Laippasuojauslevyt on helppo asentaa. Ne kiinnitetään yksinkertaisesti nippusiteillä ja tarvittaessa muilla kiinnitystuotteilla, kuten pidätintulpilla, tapeilla ja aluslevyillä.
Nämä suojalevyt tarjoavat edullisen koko pinnan suojauksen laippojen paljaille tiivistepinnoille. Niillä on erikoisrakenne ja useita reikiä, jotka vastaavat laippojen pultinreikien läpimittaa ja reikäympyrää.
Kattava valikoima sisältää eri kokoja ja paineluokituksia. Niihin sisältyy vaihtoehtoja, jotka sopivat DIN-laipoille DN 10 – DN 600 – paineryhmät PN 6, 10, 16, 15 ja 40, ja ANSI-laipoille 1/2 tuumasta 32 tuumaan – paineryhmät 150, 300, 600 ja 900 naulaa (lb).
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa