Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttäniin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
(19 Tuotteet)
Double Sided Suction Caps that have a flat, circular design with a suction cup on each side which securely holds, separates and cushions two parallel surfaces.
The design joins clean, flat surfaces without requiring a mounting hole or other fastener.
Ideal for mounting self-hanging displays, which contain a double suction cup. It is sometimes used as a stabiliser for glass table tops.
Hyödyllinen kaksisuuntainen liitinkiinnike, jossa kaksi sisäänmenokohtaa kahdelle putkelle. Ruostumaton teräs ja alumiinivaihtoehdot, saatavana eri reikäkokoja.
These Constant Torque Hinges articulate and hold the panel in position, thus eliminating the need for a gas strut or lid stay. The torque value is fixed to a specific value, requiring no adjustment along it's lifecycle and the range includes hinges made from a variety of materials and different fixed torque values, including detent hinges.
Holkit on valmistettu luonnonkumista ja teräksestä. Näitä holkkeja on saatavilla kolmea eri tyyppiä sekä eri kokoisina tarkoituksiisi sopiviksi.
Sarjanumero: SR6485
Täydellinen laite sisältää käyttäjän klipsin ja kosketustangon. Toimitetaan pakattuna, osina. Kytkimet on luokiteltu 4amp @ 230VAC sormisuojatuilla ruuvipäätteillä. Kytkimet täyttävät NEMA 4, 4x, 12, 13 ja IP65-vaatimukset, kun ne asennetaan oikein, ja ovat öljy- ja vesitiiviitä. UL/CSA/CE-hyväksytty. Hetkellinen toiminta "EI" (ponnahtaa takaisin) tai ylläpidetty "NC" (pysyy alhaalla).
Täydellinen laite sisältää käyttäjän klipsin ja kosketustangon. Toimitetaan pakattuna, osina. Kytkimet on luokiteltu 4amp @ 230VAC sormisuojatuilla ruuvipäätteillä. Kytkimet täyttävät NEMA 4, 4x, 12, 13 ja IP65-vaatimukset, kun ne asennetaan oikein, ja ovat öljy- ja vesitiiviitä. UL/CSA/CE-hyväksytty. Hetkellinen toiminta "EI" (ponnahtaa takaisin) tai ylläpidetty "NC" (pysyy alhaalla).
LVI-sarana sallii kolmiulotteisen säädön ja sopii erinomaisesti suuriin uppoasennettuihin oviin Sopii ilmastointiin, sähköpaneeleihin ja koneiden suojuksiin Valikoima tarjoaa malleja ja materiaaleja, jotka sopivat sekä esteettisiin, ympäristöllisiin ja asennuksellisiin vaatimuksiin. Customers buying this product might also be interested in our range of weather stripping gaskets.
Uppokiinnitetyt lehtisaranat ovat litteitä saranoita, joita käytetään laajalti erilaisissa käyttökohteissa. Ne sopivat parhaiten uppoasennettuihin oviin. Pinta-asennetuiksi saranoiksi kutsuttu valikoima tarjoaa erimallisia uppoasennettavia reikiä riippuen käyttökohteen edellyttämän tuen vahvuudesta. Saatavana on erilaisia materiaaleja, jotka sopivat sisällä tai ulkona sijaitsevan käyttökohteen ympäristövaatimuksiin. Saatavilla on myös erilaisia kääntökulmia.
Sarjanumero: SR5506
Tämä lehtisaranavalikoiman yksi lehti kiinnitetään urosnastalla ja vastakkainen lehti uppoasennetuilla ruuveilla. Tämä valikoima tunnetaan myös pinta-asennettuina saranoina tai sivusaranoina. tarjolla on useita materiaaleja ja nastakokoja, joista löytyy ratkaisu useimpiin käyttökohteisiin.
Sarjanumero: SR5507
Neodyymimagneetit ovat saatavilla nikkelipinnoitteella, joka suojaa herkkää magneettimateriaalia ja auttaa estämään korroosion syntyä miniatyyrisovelluksissa. Nikkeliä on tarjolla monessa koossa ja muodossa. Tämä valikoima sisältää myös mustia jauhepinnoitettuja pyöreitä tulppamagneetteja, joilla on parempi magneettivahvuus pieneen kokoonsa nähden.
Rakenteellinen pohjan putkikiinnike, saatavilla alumiinista tai teräksestä valmistettuna, sopii moniin reikäkokoihin.
Puskurina toimivat ja tärinää absorboivat välilevyt ja tärinänvaimennintuet sopivat kohteisiin, missä kiinteän laitteen liikettä ei voi välttää. Nämä tuotteet vähentävät lisäksi melua. Valmistettu mustasta Neopreenikumista, 60 Shore. Viimeistelty läpinäkyvällä dikromaattipinnoitteella Sietää -40-50 ºC lämpötiloja.
Pidätyssaranat ovat vääntömomenttisaranat jotka on uritettu 30 asteen välein, jolloin paneelit voidaan sijoittaa ja huoltaa ilman apukomponentteja. Momentti on tehdasasetettu, eivätkä käyttäjät voi muuttaa sitä Valmistettu anodisoidusta alumiinista, valitsemanne viimeistely saatavilla esteettisyyden parantamiseksi Saatavana useita momenttiarvoja.
Huulellisissa yksipuolisissa imukupeissa on tukeva reunus itseriippuvien esittelyiden narujen, vaijereiden tai johtojen kiinnitykseen. Nämä imukupit kiinnittyvät puhtaisiin ja tasaisiin pintoihin ilman kiinnikkeitä.
Koukullisissa yksipuolisissa imukupeissa on kiinteä metalli- tai muovikoukku esittelymateriaalien kiinnitykseen. Nämä imukupit kiinnittyvät puhtaisiin ja tasaisiin pintoihin ilman kiinnikkeitä.
Nastalliset yksipuoliset imukupit vaativat vain hyvin pienen kiinnitysreiän esitejulisteessa, jotta se voidaan kiinnittää kuppiin. Nämä imukupit on helppo kiinnittää tukevasti puhtaisiin ja tasaisiin pintoihin.
Painamalla kiinnitettävissä yksipuolisissa imukupeissa on joustava painokiinnitys, joka muodostaa esittelylle puristuskiinnityksen. Nämä imukupit kiinnittyvät puhtaisiin ja tasaisiin pintoihin ilman kiinnikkeitä.
Reiälliset yksipuoliset imukupit sopivat erinomaisesti esittelymateriaalien läpi kulkevien narujen, vaijereiden ja johtojen kiinnittämiseen. Nämä imukupit kiinnittyvät puhtaisiin ja tasaisiin pintoihin ilman kiinnikkeitä.
Uralliset imukupit sopivat erinomaisesti narujen, vaijereiden tai johtojen kiinnitykseen painomateriaalien tai itseriippuvien esittelyjen kiinnitykseen. Nämä imukupit kiinnittyvät puhtaisiin ja tasaisiin pintoihin ilman kiinnikkeitä.
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.