Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttäniin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
(12 Tuotteet)
HVAC Leaf Hinges are heavy-duty, free-swinging hinges specifically designed for large and flush-fitting doors. They offer exceptional corrosion resistance and long-term durability, even in high-moisture and extreme-temperature environments.
Their simple yet effective design ensures smooth operation, while minimizing wear and tear on connected components.
It is used on access panels, ductwork enclosures and equipment doors, allowing easy opening and closing while maintaining structural integrity.
Itse kiinnittyvien tyynyjen, pehmusteiden ja tarratyynyjen valikoima on valmistettu huovasta tai polyuretaanista (PU), ja tarjolla on eri muotoja ja värejä riippuen käyttökohteestasi.
PU-pehmusteet sopivat kohteisiin, joissa lämpötila vaihtelee välillä 18–65,5 C. Nämä tarrajalat eivät tahri, naarmuta tai väritä mitään pintaa.
Huopaiset tarratyynyt ovat saatavilla ruskeina ja valkoisina. Niitä on mahdollista käyttää jalkojen pohjassa tai suojana takaamaan tasaisen liikkeen lattiapinnoilla.
These Constant Torque Hinges articulate and hold the panel in position, thus eliminating the need for a gas strut or lid stay. The torque value is fixed to a specific value, requiring no adjustment along it's lifecycle and the range includes hinges made from a variety of materials and different fixed torque values, including detent hinges.
Kuusikulmamutterit on valmistettu PEEK: sta, niillä on erinomainen mekaaninen lujuus, erinomainen kemikaalien kestävyys ja lämpötilastabiilisuus.
Sopii erinomaisesti ankariin olosuhteisiin, joissa tyypilliset metalli- tai muut muovimutterit voivat syöpyä. Kuusikulmainen rakenne mahdollistaa helpon asennuksen vakiotyökaluilla. Tarjoaa tukevan ja luotettavan kiinnityksen monenlaisiin kierteellisiin kokoonpanoihin.
Mutterit säilyttävät rakenteellisen koskemattomuutensa ja suorituskykynsä jopa 260 C: n lämpötilassa, joten ne sopivat erinomaisesti lääke-, elektroniikka- ja autoteollisuuteen. Materiaali: PEEK Väri: Beige Sarjanumero: SR2014
Kuusiomuttereita käytetään tavallisesti pultin tai ruuvin kanssa. Voidaan kiinnittää mm. jakoavaimella tai räikällä.
Sarjanumero: SR1954 ,SR2014
Täydellinen laite sisältää operaattorin, pidikkeen ja kosketinlohkon. Toimitetaan pakattuna, erillään. Kytkimet on luokiteltu 4amp @ 230VAC sormisuojatuilla ruuviliittimillä. Kytkimet täyttävät NEMA 4, 4x, 12, 13 ja IP65-vaatimukset, oikein asennettuna, ja ovat öljy- ja vesitiiviitä. UL/CSA/CE-hyväksytty. Hetkellinen toiminta "EI" (ponnahtaa takaisin) tai ylläpidetty "NC" (pysyy alhaalla).
Täydellinen laite sisältää operaattorin ja kosketinlohkon. Toimitetaan pakattuna, erillään. Kytkimet on luokiteltu 4amp @ 230VAC sormisuojatuilla ruuviliittimillä. Kytkimet täyttävät NEMA 4, 4x, 12, 13 ja IP65-vaatimukset, oikein asennettuna, ja ovat öljy- ja vesitiiviitä. UL/CSA/CE-hyväksytty. Hetkellinen toiminta "EI" (ponnahtaa takaisin) tai ylläpidetty "NC" (pysyy alhaalla).
Uppokiinnitetyt lehtisaranat ovat litteitä saranoita, joita käytetään laajalti erilaisissa käyttökohteissa. Ne sopivat parhaiten uppoasennettuihin oviin. Pinta-asennetuiksi saranoiksi kutsuttu valikoima tarjoaa erimallisia uppoasennettavia reikiä riippuen käyttökohteen edellyttämän tuen vahvuudesta. Saatavana on erilaisia materiaaleja, jotka sopivat sisällä tai ulkona sijaitsevan käyttökohteen ympäristövaatimuksiin. Saatavilla on myös erilaisia kääntökulmia.
Sarjanumero: SR5506 ,SR5562
Neodyymimagneetit ovat saatavilla nikkelipinnoitteella, joka suojaa herkkää magneettimateriaalia ja auttaa estämään korroosion syntyä miniatyyrisovelluksissa. Nikkelistä saatavilla useita kokoja ja muotoja. Tämä valikoima sisältää myös mustia jauhepinnoitettuja pyöreitä tulppamagneetteja, joilla on parempi magneettivahvuus pieneen kokoonsa nähden..
Sarjanumero: SR2332, SR2335
Kuusikulmaiset teräsmutterit tarjoavat vankan pidon ja estävät tärinän tai liikkeen aiheuttamaa löystymistä. Ne on helppo kiristää ja löysätä tavallisella kiintoavaimella tai pihdeillä. Kuusikulmaiset teräsmutterit tarjoavat vankan pidon ja estävät tärinän tai liikkeen aiheuttamaa löystymistä. Ne on helppo kiristää ja löysätä tavallisella kiintoavaimella tai pihdeillä. Niitä käytetään teräksestä tai ruostumattomasta teräksestä valmistettujen lyijyruuvien kanssa tarjoamaan matalat kiertonopeudet, manuaalisen hallinnan, kiinnitys- tai lukitustoimet ja rakenteen painon vastaanoton.
Materiaalinsa ansiosta niitä käytetään kohteissa, joissa tarvitaan vahvuutta ja kestävyyttä, mutta ne vaativat voitelua, jotta mutteri ei tartu ruuviin.
Niitä käytetään laajasti erilaisissa teollisissa käyttökohteissa, kuten auto- ja ilmailuteollisuus sekä lääkinnälliset laitteet. Saatavana oikea- ja vasenkätisiä vakiokierteisiä kuusikulmaisia teräsmuttereita.
Huomaa: teräs-teräskontaktipinnat eivät sovi moottoriavusteiseen liikkeeseen
Integraalisissa tiivistemuttereissa on integroitu tiivistysominaisuus, jossa yhdistyy mutterin toiminnallisuus ja tiivistyskomponentti. Nämä mutterit tarjoavat luotettavaa suojaa sekä helpottavat kokoamisprosessia ja poistavat ylimääräisten tiivistyskomponenttien käytön tarpeen. Ne estävät veden, pölyn tai muiden saasteiden pääsyn tarjoten kaksisuuntaisen tiivistyksen.
Tähän integraalisten kuusikulmaisten tiivistemuttereiden valikoimaan sisältyy O-rengas, joka on kompressoitu ja litistetty ruuvin ja liitososan väliin.
Ne kestävät -100 - +260 C lämpötiloja ja ovat uudelleenkäytettäviä. Integraalisia tiivistemuttereita käytetään kaapeissa tai auto- ja kone- ja sähköteollisuudessa.
Pidätyssaranat ovat vääntömomenttisaranat jotka on uritettu 30 asteen välein, jolloin paneelit voidaan sijoittaa ja huoltaa ilman apukomponentteja. Momentti on tehdasasetettu, eivätkä käyttäjät voi muuttaa sitä Valmistettu anodisoidusta alumiinista, valitsemanne viimeistely saatavilla esteettisyyden parantamiseksi Saatavana useita momenttiarvoja.
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa