Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttäniin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
(10 Tuotteet)
Itse kiinnittyvien tyynyjen, pehmusteiden ja tarratyynyjen valikoima on valmistettu huovasta tai polyuretaanista (PU), ja tarjolla on eri muotoja ja värejä riippuen käyttökohteestasi.
PU-pehmusteet sopivat kohteisiin, joissa lämpötila vaihtelee välillä 18–65,5 C. Nämä tarrajalat eivät tahri, naarmuta tai väritä mitään pintaa.
Huopaiset tarratyynyt ovat saatavilla ruskeina ja valkoisina. Niitä on mahdollista käyttää jalkojen pohjassa tai suojana takaamaan tasaisen liikkeen lattiapinnoilla.
These Constant Torque Hinges articulate and hold the panel in position, thus eliminating the need for a gas strut or lid stay. The torque value is fixed to a specific value, requiring no adjustment along it's lifecycle and the range includes hinges made from a variety of materials and different fixed torque values, including detent hinges.
Täydellinen laite sisältää käyttäjän klipsin ja kosketustangon. Toimitetaan pakattuna, osina. Kytkimet on luokiteltu 4amp @ 230VAC sormisuojatuilla ruuvipäätteillä. Kytkimet täyttävät NEMA 4, 4x, 12, 13 ja IP65-vaatimukset, kun ne asennetaan oikein, ja ovat öljy- ja vesitiiviitä. UL/CSA/CE-hyväksytty. Hetkellinen toiminta "EI" (ponnahtaa takaisin) tai ylläpidetty "NC" (pysyy alhaalla).
Täydellinen laite sisältää käyttäjän klipsin ja kosketustangon. Toimitetaan pakattuna, osina. Kytkimet on luokiteltu 4amp @ 230VAC sormisuojatuilla ruuvipäätteillä. Kytkimet täyttävät NEMA 4, 4x, 12, 13 ja IP65-vaatimukset, kun ne asennetaan oikein, ja ovat öljy- ja vesitiiviitä. UL/CSA/CE-hyväksytty. Hetkellinen toiminta "EI" (ponnahtaa takaisin) tai ylläpidetty "NC" (pysyy alhaalla).
LVI-sarana sallii kolmiulotteisen säädön ja sopii erinomaisesti suuriin uppoasennettuihin oviin Sopii ilmastointiin, sähköpaneeleihin ja koneiden suojuksiin Valikoima tarjoaa malleja ja materiaaleja, jotka sopivat sekä esteettisiin, ympäristöllisiin ja asennuksellisiin vaatimuksiin. Customers buying this product might also be interested in our range of weather stripping gaskets.
Uppokiinnitetyt lehtisaranat ovat litteitä saranoita, joita käytetään laajalti erilaisissa käyttökohteissa. Ne sopivat parhaiten uppoasennettuihin oviin. Pinta-asennetuiksi saranoiksi kutsuttu valikoima tarjoaa erimallisia uppoasennettavia reikiä riippuen käyttökohteen edellyttämän tuen vahvuudesta. Saatavana on erilaisia materiaaleja, jotka sopivat sisällä tai ulkona sijaitsevan käyttökohteen ympäristövaatimuksiin. Saatavilla on myös erilaisia kääntökulmia.
Sarjanumero: SR5506
Tämä lehtisaranavalikoiman yksi lehti kiinnitetään urosnastalla ja vastakkainen lehti uppoasennetuilla ruuveilla. Tämä valikoima tunnetaan myös pinta-asennettuina saranoina tai sivusaranoina. tarjolla on useita materiaaleja ja nastakokoja, joista löytyy ratkaisu useimpiin käyttökohteisiin.
Sarjanumero: SR5507
Magneettiteipit ovat taipuisaa magneettista materiaalia, jotka on pinnoitettu yhdeltä puolelta pysyvällä liimalla. Magneettiteipin liimapinta säilyy pitkiäkin aikoja käytössä. Tarjolla on sisä- ja ulkokäyttöön sopivia magneettiteippirullia: sisäteipissä on kumiliimaa, joka tarttuu tehokkaasti. Ulkoteipissä on akryyliliimaa, joka sopii taipuisiin muoveihin ja ulos aurinkoon.
Neodyymimagneetit ovat saatavilla nikkelipinnoitteella, joka suojaa herkkää magneettimateriaalia ja auttaa estämään korroosion syntyä miniatyyrisovelluksissa. Nikkeliä on tarjolla monessa koossa ja muodossa. Tämä valikoima sisältää myös mustia jauhepinnoitettuja pyöreitä tulppamagneetteja, joilla on parempi magneettivahvuus pieneen kokoonsa nähden.
Pidätyssaranat ovat vääntömomenttisaranat jotka on uritettu 30 asteen välein, jolloin paneelit voidaan sijoittaa ja huoltaa ilman apukomponentteja. Momentti on tehdasasetettu, eivätkä käyttäjät voi muuttaa sitä Valmistettu anodisoidusta alumiinista, valitsemanne viimeistely saatavilla esteettisyyden parantamiseksi Saatavana useita momenttiarvoja.
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.