Menu  Rechercher

Ressort conique 21.6 mm (Øe) 31.8 mm (L) 1.05 Nmm

Ce ressort de compression conique est un ressort mécanique fabriqué en acier inoxydable de type 302 avec finition standard passivée en ASTM A967. Le ressort de compression en forme de cône est conçu pour offrir une raideur quasiment uniforme et une hauteur sous charge inférieure à celle d'un ressort normal. Le ressort est en format main droite d'hélice avec des extrémités carrées plutôt qu'arrondies.
Code article:

1217996

En cours de production Pour plus d'information Livraison & retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
20 - 99 3,4682 €
100 - 199 3,2748 €
200 + 3,1919 €
Qté par sac standard : 20

Commande par lots de 20

Prix total :

69,36 €

20 x 3,4682 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter