Menu  Rechercher

Protection bord de tôle 1.1 mm 1.4 mm 5.8 mm Acier inoxydable Noir

Ce passe-fil continu est en acier inoxydable 304 recouvert de nylon noir. Le passe-fil est suffisamment flexible pour fournir un soutien et une protection supplémentaires aux fils passant à travers les panneaux.
Code article:

MCCG-2N

1 En stock Pour plus d'information Livraison & retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 + 917,5138 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

917,51 €

1 x 917,5138 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Noir
Forme Dentelé
Type Flexible
Largeur totale 4.8 mm
Matière complète Acier inoxydable
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-0
Longueur de rouleau 30 m
Code produit 7318190090

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter