Les bandes passe-fil peuvent être coupées à la longueur requise et posées autour de la circonférence d'un trou de panneau ou sur les bords d'un panneau. Différentes options de conditionnement et de matières sont disponibles.
Code Serie : SR1712
Séries: SR1712
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Épaisseur maximale des panneaux compatibles | Largeur totale | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|
917,5138 € - 917,5138 € | 27 En stock |
0.13 in
3.3 mm
|
0.228 in
5.8 mm
|
||
917,5138 € - 917,5138 € | Demander le délai de livraison ici |
0.055 in
1.4 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
917,5138 € - 917,5138 € | Demander le délai de livraison ici |
0.091 in
2.3 mm
|
0.228 in
5.8 mm
|
||
917,5138 € - 917,5138 € | 1 En stock |
0.067 in
1.7 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
895,1354 € - 895,1354 € | Demander le délai de livraison ici |
0.055 in
1.4 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
||
892,7591 € - 892,7591 € | 6 En stock |
0.043 in
1.1 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
||
51,2639 € - 56,9568 € | 11 En stock |
0.055 in
1.4 mm
|
0.15 in
3.8 mm
|
||
81,8288 € - 90,9209 € | 12 En stock |
0.26 in
6.6 mm
|
0.386 in
9.8 mm
|
||
3,3991 € - 6,0936 € | Demander le délai de livraison ici |
0.165 in
4.2 mm
|
|
||
3,4544 € - 4,1867 € | 60 En stock |
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
1,3389 € - 2,7359 € | 210 En stock |
0.031 in
0.8 mm
|
|
||
2,1555 € - 2,9431 € | 330 En stock |
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
1,7134 € - 3,482 € | 1170 En stock |
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
133,9749 € - 133,9749 € | 35 En stock |
0.071 in
1.8 mm
|
|
||
283,7661 € - 283,7661 € | 44 En stock |
0.071 in
1.8 mm
|
|
||
106,6179 € - 106,6179 € | 3 En stock |
0.106 in
2.7 mm
|
|
||
121,2509 € - 121,2509 € | Demander le délai de livraison ici |
0.106 in
2.7 mm
|
|
||
137,6736 € - 137,6736 € | Demander le délai de livraison ici |
0.165 in
4.2 mm
|
|
||
539,4734 € - 539,4734 € | 44 En stock |
0.165 in
4.2 mm
|
|
||
410,9819 € - 410,9819 € | Demander le délai de livraison ici |
|
0.291 in
7.4 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.