Menu  Rechercher
Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Fixe Outils pour rivets

 (21 Types de produit)

Liste Grille

Capes anti-poussière

En stock En cours de production

Les capes anti-poussière sont des accessoires supplémentaires adaptés à des serrures avec des trous de fixation de 20,2 x 22,2. Elles protègent la serrure et empêchent la pénétration de saletés et d'humidité qui pourrait endommager le système de verrouillage.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Charnière de coin métallique externe

En stock En cours de production

Les charnières de coin métalliques externes sont adaptées aux capots de machine et aux panneaux électriques. Elles sont disponibles dans différentes tailles et différents profils. Elles sont à visser ou à fixer par goujon.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Kit d'assemblage à tringle unique

En stock En cours de production

Assemblages de tiges pour installations deux et trois points de loquets encastrés affleurés. Les assemblages de tringles comprennent un guide, un contre-crochet et une tringle. Les cannes en aluminium ont un diamètre de 0,34". Les assemblages de tringles ont une course de 0,75". Le guide et les contre-crochet sont en acier 1010 avec inserts en nylon noir. La fermeture n'est pas inclue et doit être achetée séparément.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Loquets à expansion

En stock En cours de production

Les loquets à expansion sont faciles et rapides à installer. Ils sont utilisés comme fermeture pour les applications qui nécessitent un alignement et d'être anti-vibrations. Une sélection de découpe est requise en fonction de l'épaisseur du cadre.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Outils manuels pour rivets

En stock En cours de production

Rendez la fixation de rivets facile et rapide avec notre gamme d'outils manuel pour rivets, idéale pour l'installation de rivets pression.

Notre gamme comprend un outil manuel qui est en métal à revêtement noir. Cet outil pratique assure la fixation sûre de rivets et est facile à utiliser. Il suffit de placer le pistolet à riveter sur la tige du rivet et de l'enfoncer.

Nous proposons également un outil d'installation en ABS vert qui offre un assemblage rapide et une plus grande précision de placement de rivet. La grande tête à piston et la poignée à saisie facile réduisent la fatigue de l'opérateur. Installer en chargeant un rivet dans l'outil et insérer dans le trou d'application. Appuyer sur la tige libère l'axe et étend le rivet dans l'assemblage.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Outils pour rivet

En stock En cours de production

Cet outil de fixation combinée est adapté à une utilisation avec les rivets pop. Le pistolet manuel bénéficie d'une conception ergonomique. Sa force augmente à mesure que vous fermez la main, ce qui est mis à profit grâce à un levier spécialement conçu pour l'installation de rivets aveugles. Cela rend l'outil confortable et facile à utiliser. L'outil manuel pour rivets aveugles est idéal pour les applications à une main. Le fonctionnement à l'aide d'une seule main vous permet de réduire de jusqu'à 40 pour cent la pression requise pour le rivetage.

L'outil bénéficie d'une conception robuste qui offre un rivetage sans danger. Le pistolet est muni d'un conteneur de mandrin à rivet utilisés. Le mécanisme de mâchoire du pistolet agrippe fermement le mandrin après la rupture, qui peut ensuite être libéré une fois de plus en appuyant sur le levier vers l'avant. La course longue est pratique pour les rivets aveugles longs.

  • Utilisation d'une seule main
  • Fabriqué en plastique noir et bleu
  • Fourchette de fonctionnement : Rivets aveugles jusqu'à 5 mm de diamètre pour l'aluminium et 4 mm de diamètre pour l'acier/l'inox.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Pied palette

En stock En cours de production

Pied palet à faible profil qui sont souvent appelés pieds palette. Ils s'adaptent aux patins standard à base de métal et offrent une résistance et une protection supplémentaires.

L'acier doux protège les sols et réduit les niveaux de bruit, tout en encapsulant et protégeant complètement la base métallique.

Les tailles de montant maximales présupposent l'utilisation de tubes SHS. Ce Pied palet est idéale pour les palets en métal et les emballages.

  • Des variantes empilables sont disponibles.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Plaques de montage

En stock En cours de production

Les plaques de montage de cette gamme sont utilisées pour positionner de manière sûre les verrous à came lorsqu'il existe un risque potentiel de mouvement dû à la nature de l'application. Cette gamme comprend une rondelle et une plaque en acier.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Poignées de verrouillage

En stock En cours de production

La gamme de verrous 1/4 de tour s'accompagne de tout un ensemble d'accessoires, notamment des poignées de verrouillage. Celles-ci sont fournies dans un matériau en polyamide. Ils sont adaptés à tous les verrous dotés d'un trou de fixation de 20,2 x 22,2.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Porte-clé étiquette

En stock En cours de production

Plastic key tags can be fastened to a range of latch & lock keys; they include an inlay card, window and metal split ring, making them highly economical. These tags can help with good key management and security in retail premises.

  • Available in eight assorted colours, including; Orange, Black, Purple, White, Blue, Yellow, Red, Green.
  • Comes in a pack of 100 tags, as standard.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Rondelle de blocage

En stock En cours de production

La gamme de verrous 1/4 de tour s'accompagne de tout un ensemble d'accessoires, notamment des rondelles de blocage. Celles-ci sont proposées en deux types différents : un en acier à ressort et l'autre en zamac. Ils sont adaptés à tous les verrous dotés d'un trou de fixation de 20,2 x 22,2.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Sauterelle avec contre-crochet

En stock En cours de production

Les grenouillères disposent d'une surface lisse pour une finition esthétique et fonctionnement avec un contre-crochet. Elles rapprochent de façon sûre deux composants et les verrouillent en poussant le loquet sur son centre. Cette gamme de grenouillères est adaptée à des charges légères comparée aux grenouillères câblées. Elles sont utilisées sur les petits conteneurs, les boîtes métalliques et les machines de nettoyage industriel léger. Plusieurs matières sont disponibles pour convenir à divers environnement d'application.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Sauterelle et contre-crochet haut de gamme

En stock En cours de production

Des sauterelles haut de gamme sont proposées avec un montage en surface à profil bas légèrement incurvé, qui se veut à la fois ergonomique et résistant aux ouvertures accidentelles sous l'effet des contraintes ou des vibrations. Le corps haute résistance contient tout le matériel, pour une résistance aux effractions accrue. L'action simple par levier fournit une accroche sécurisée avec accès facile et rapide. La construction rivetée améliore la robustesse et la durabilité. Cette grenouillère, qui présente une charge maximale de 1200 N, est ainsi idéale pour les applications en intérieur comme en extérieur. Elle est disponible en deux types, à clé et sans clé.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Sauterelle à bobinage de fil avec contre-crochet

En stock En cours de production

Les sauterelles à bobinage de fil ou grenouillères sont utilisées dans un large éventail d'applications. Elles conviennent à un usage plus intensif que les grenouillères à bascule. La gamme est proposée dans un large éventail de positions de fixation, de matières, de tailles et de verrouillage pour une sécurité accrue.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Sauterelle à bobinage de fil cadenassable, avec contre-crochet

En stock En cours de production

Les sauterelles à bobinage de fil rapprochent et verrouillent deux composants de façon sécurisée. Elles sont disponibles en acier inoxydable et en acier zingué. Elles peuvent être utilisées à la main, ce qui les rend rapides et faciles à utiliser. Elles sont adaptées à des applications très variées comme les fermetures de containers, emballages et capots de machines industrielles. Elles sont verrouillables au moyen d'un cadenas

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Sauterelle à bobinage de fil et contre-crochet

En stock En cours de production

Les sauterelles à bobinage de fil et les contre-crochets suivent une conception ergonomique simple adaptée à un vaste éventail d'applications nécessitant un verrou simple. Le loquet et les contre-crochets doivent être commandés séparément. Ils sont disponibles en acier doux ou en acier inoxydable

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Sauterelle à lien rotatif cadenassable standard et contre-crochets

En stock En cours de production

Les sauterelles à lien rotatif rapprochent et verrouillent deux composants de façon sécurisée. Elles sont faites en acier inoxydable et peuvent être utilisées à la main, ce qui les rend rapides et faciles à utiliser. Elles sont adaptées à des applications très variées comme les fermetures de containers, emballages et capots de machines industrielles.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Sauterelle à lien rotatif standard et contre-crochets

En stock En cours de production

Les sauterelles à lien rotatif rapprochent et verrouillent deux composants de façon sécurisée. Elles sont faites en acier inoxydable et peuvent être utilisées à la main, ce qui les rend rapides et faciles à utiliser. Elles sont adaptées à des applications très variées comme les fermetures de containers, emballages et capots de machines industrielles.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Sauterelle à lien verrouillable à clé standard et contre-crochet

En stock En cours de production

Les sauterelles à lien rotatif rapprochent et verrouillent deux composants de façon sécurisée. Elles sont faites en acier inoxydable et peuvent être utilisées à la main, ce qui les rend rapides et faciles à utiliser. Elles sont adaptées à des applications très variées comme les fermetures de containers, emballages et capots de machines industrielles.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Sauterelles et contre-crochets - en plastique et en caoutchouc

En stock En cours de production

Les sauterelles flexibles ont un profil bas ; le contre-crochet est encastré et fixé sous le verrou pour préserver ce détail de conception. La poignée est fabriqué en caoutchouc noir, ce qui la préserve de toute corrosion. Elle est fixée au moyen de vis M4 standard (non fournies)

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Sauterelles à ressort latérales

En stock En cours de production

Les grenouillères à ressort ou loquets à compression rapprochent et verrouillent deux composants de façon sécurisée. Le ressort permet un rapprochement extensible et un verrouillage solide. Une sélection de matières permet l'utilisation de cette grenouillère dans diverses applications.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)