Menu  Rechercher

Loquets à expansion

En stock

Les loquets à expansion sont faciles et rapides à installer. Ils sont utilisés comme fermeture pour les applications qui nécessitent un alignement et d'être anti-vibrations. Une sélection de découpe est requise en fonction de l'épaisseur du cadre.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
2 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Ajouter au panier
2,4029 € - 3,7378 € 79 En stock
2,0466 € - 3,3596 € Demander le délai de livraison ici
Loquet à expansion N/A Noir 30% Glass Fibre Reinforced Nylon 6

20067731

Gamme de prix
3,7378 € - 2,4029 €

Niveaux de stock
79 En stock
Caractéristiques
  • Matière de la douille
    SBR
  • Matière de la poignée
    30% Glass Fibre Reinforced Nylon 6
  • Ø trou
    4.5 mm
  • Ø trou
    5.8 mm
  • Code produit
    3926909790
Loquet à expansion N/A Noir 30% Glass Fibre Reinforced Nylon 6

20124113

Gamme de prix
3,3596 € - 2,0466 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière de la douille
    Caoutchouc SBR
  • Matière de la poignée
    30% Glass Fibre Reinforced Nylon 6
  • Ø trou
    3.3 mm
  • Ø trou
    4.1 mm
  • Épaisseur minimale des cadres compatibles
    3.2 mm