HTTP Status 400 – Bad Request

Menu  Rechercher

Rondelle de blocage

En stock

La gamme de verrous 1/4 de tour s'accompagne de tout un ensemble d'accessoires, notamment des rondelles de blocage. Celles-ci sont proposées en deux types différents : un en acier à ressort et l'autre en zamac. Ils sont adaptés à tous les verrous dotés d'un trou de fixation de 20,2 x 22,2.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
10 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Type d'accessoire Couleur Profondeur totale Ajouter au panier
0,1246 € - 0,1605 € 12096 En stock
Rondelle de blocage
Rouge
0,1605 € - 0,2098 € Demander le délai de livraison ici
Rondelle de blocage
Rouge
0,0732 € - 0,1023 € Demander le délai de livraison ici
Rondelle de blocage
Rouge
0,0806 € - 0,1125 € 30676 En stock
Rondelle de blocage
Rouge
0,088 € - 0,1227 € 48628 En stock
Rondelle de blocage
Rouge
0,1099 € - 0,1534 € Demander le délai de livraison ici
Rondelle de blocage
Rouge
0,0951 € - 0,1329 € 3999 En stock
Rondelle de blocage
Rouge
2,9427 € - 2,9427 € 124 En stock
Fixation 2
Naturel
7.0 mm
1,7037 € - 2,4443 € Demander le délai de livraison ici
Fixation 1
Naturel
3.5 mm
1,8651 € - 2,9013 € Demander le délai de livraison ici
Entretoise
Naturel
21.5 mm
Rondelle de blocage 9.0 mm 16.0 mm 3.5 mm POM Rouge

10052266

Gamme de prix
0,1605 € - 0,1246 €

Niveaux de stock
12096 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre de fixation
    10.0 mm
  • Type d'accessoire
    Rondelle de blocage
  • Couleur
    Rouge
  • Forme
    Rond
  • Code produit
    3926909790
Rondelle de blocage 11.0 mm 19.0 mm 4.0 mm POM Rouge

10052297

Gamme de prix
0,2098 € - 0,1605 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre de fixation
    12.0 mm
  • Type d'accessoire
    Rondelle de blocage
  • Couleur
    Rouge
  • Forme
    Rond
  • Code produit
    3926909790
Rondelle de blocage 2.5 mm 6.0 mm 2.0 mm POM Rouge

10052211

Gamme de prix
0,1023 € - 0,0732 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre de fixation
    3.0 mm
  • Type d'accessoire
    Rondelle de blocage
  • Couleur
    Rouge
  • Forme
    Rond
  • Code produit
    3926909790
Rondelle de blocage 3.5 mm 7.5 mm 2.5 mm POM Rouge

10052228

Gamme de prix
0,1125 € - 0,0806 €

Niveaux de stock
30676 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre de fixation
    4.0 mm
  • Type d'accessoire
    Rondelle de blocage
  • Couleur
    Rouge
  • Forme
    Rond
  • Code produit
    3926909790
Rondelle de blocage 4.5 mm 9.0 mm 2.5 mm POM Rouge

10052235

Gamme de prix
0,1227 € - 0,088 €

Niveaux de stock
48628 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre de fixation
    5.0 mm
  • Type d'accessoire
    Rondelle de blocage
  • Couleur
    Rouge
  • Forme
    Rond
  • Code produit
    3926909790
Rondelle de blocage 7.0 mm 13.0 mm 3.0 mm POM Rouge

10052259

Gamme de prix
0,1534 € - 0,1099 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre de fixation
    8.0 mm
  • Type d'accessoire
    Rondelle de blocage
  • Couleur
    Rouge
  • Forme
    Rond
  • Code produit
    3926909790
Rondelle de blocage 5.3 mm 11.0 mm 3.0 mm POM Rouge

10052242

Gamme de prix
0,1329 € - 0,0951 €

Niveaux de stock
3999 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre de fixation
    6.0 mm
  • Type d'accessoire
    Rondelle de blocage
  • Couleur
    Rouge
  • Forme
    Rond
  • Code produit
    3926909790
Rondelle de blocage 22.2 mm 48.0 mm Zamac

20049294

Gamme de prix
2,9427 € - 2,9427 €

Niveaux de stock
124 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    22.2 mm
  • Diamètre extérieur
    48.0 mm
  • Profondeur totale
    7.0 mm
  • Type d'accessoire
    Fixation 2
  • Couleur
    Naturel
Rondelle de blocage 22.5 mm 33.0 mm Ressort acier

20049959

Gamme de prix
2,4443 € - 1,7037 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre de fixation
    22.5 mm
  • Diamètre intérieur
    22.5 mm
  • Diamètre extérieur
    33.0 mm
  • Profondeur totale
    3.5 mm
  • Type d'accessoire
    Fixation 1
Rondelle de blocage 48.0 mm 63.0 mm Acier

20049973

Gamme de prix
2,9013 € - 1,8651 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre de fixation
    22.2 mm
  • Diamètre intérieur
    48.0 mm
  • Diamètre extérieur
    63.0 mm
  • Profondeur totale
    21.5 mm
  • Type d'accessoire
    Entretoise
HTTP Status 400 – Bad Request

HTTP Status 400 – Bad Request

HTTP Status 400 – Bad Request

HTTP Status 400 – Bad Request

HTTP Status 400 – Bad Request

HTTP Status 400 – Bad Request