Menü Keresés

Components
Napelemes fotovoltaikus rendszerek

Napelemes Fotovoltaikus Rendszerek - Minden alkatrész számít

A napelemipar korunk egyik leggyorsabban növekvő iparága.A BloombergNEF előrejelzése szerint a szélenergia és a fotovoltaikus napenergia 2050-re a világ villamosenergia-szükségletének 56%-át fogja kielégíteni.*

A napenergia-technológia lenyűgözően fejlődik, miközben olcsóbbá is vált. A fotovoltaikus panelek telepítése tökéletes módja a villamosenergia-termelésnek anélkül, hogy negatívan befolyásolná a környezetet. A fotovoltaikus napelemek különösen a különböző háztartási, ipari és kereskedelmi alkalmazásokban váltak rendkívül népszerűvé. Sajnos a rossz telepítés sok drága problémát okozhat.Az ügyfelek gyakran fizetik az árat a javításokért és szolgáltatásokért, a felszerelést végző csapatok hírneve csorbul és a napkollektorok végül megbízhatatlannak tűnnek.

MODULVÉDELEM

RÖGZÍTÉS

KÁBELRENDEZÉSI
MEGOLDÁSOK

NYÁK-
ALKATRÉSZEK

Kihívások és megoldások

ÍME NÉHÁNY KÖZÖS KIHÍVÁS, AMELYEKBEN SEGÍTENI TUDUNK ÖNNEK:

  • Megfelelő kábelrendezés a sérült vezetékszigetelés elkerülése érdekében
  • Kábelpolarizáció azonosítása
  • Annak biztosítása, hogy az elektronikus alkatrészek vízállóak és vandálbiztosak legyenek
  • Az elektronikus alkatrészek könnyű összeszerelése
  • Könnyű hozzáférés a BoS-alkatrészek szekrényeihez
  • Rögzítési megoldások racképítéséhez
  • A szerelősínek, csavarok és anyák védelme a korrózió ellen
  • Mikrorepedések elkerülése a megfelelő modulvédelemmel

NEMZETKÖZI GYÁRTÓÜZEMEKNEK ÉS A GLOBÁLIS ÉRTÉKESÍTÉSI HÁLÓZATNAK KÖSZÖNHETŐEN AZ ESSENTRA VILÁGSZÍNVONALÚ MŰANYAG TERMÉKEKET ÉS SZOLGÁLTATÁSOKAT NYÚJT A FOTOVOLTAIKUS ÜZLETÁG SZÁMÁRA, AMI AZ IPARÁG LEGKERESETTEBB JELLEMZŐJE.REMÉLHETŐLEG AZ OLYAN VEZETŐ VÁLLALATOKKAL EGYÜTTMŰKÖDVE, MINT AZ ESSENTRA, A NAPENERGIÁT MÉG JOBBÁ, A FÖLDET PEDIG MÉG ZÖLDEBBÉ TEHETJÜK. KÖSZÖNJÜK ESSENTRA.

Jerry Zhang, az SA osztály beszerzési igazgatója, Trinasolar

A napelem komponenseink

Védelem

MODULE
PROTECTION

Gyakran előfordul, hogy a szolármodulok átmenetileg nincsenek becsomagolva a telephelyen való telepítésre várva. Ha nem gondosan rakásolják vagy kezelik őket, mikrorepedések fordulhatnak elő, különösen a keret nélküli üveg-üveg-modulok esetében. A sarokvédők segítségével elkerülheti ezt.

A napelemmodulokat általában rétegekbe csomagolják fa raklapokra vagy kartondobozokba. A raklapok szállításkor szíjjal vannak rögzítve. Az élvédőket ezen értékes áruk károsodásának megakadályozására használják.

RÖGZÍTÉS A GYORS ÖSSZESZERELÉSÉRT

MOUNTING
COMPONENTS

Abban az esetben, ha gumitalpakat használ az alapszerkezet kiegyenlítésére vagy a tető megrongálódásának elkerülésére, kötőelemeink segítenek abban, hogy mindent a helyükön tartsanak. A szerelősínek éles és befejezetlen kinézetűek lehetnek. A zárósapkáink segítenek egy befejezettebb megjelenés kialakításában.

KÁBELRENDEZÉSI MEGOLDÁSOK

CABLE
MANAGEMENT

Proper cable management is not often a priority, but there are many potential issues that could arise when cables and wires aren’t secured.

Solar panels and PV systems have a typical life expectancy of more than 25 years. When all cables are properly managed, the system is much more likely to last and will require fewer repairs over the course of its lifetime. For inevitable maintenance however, proper cable management allows for easier maintenance to troubleshoot and target problems.

A megfelelő felszerelés biztosításához a kábeleknek úgy kell működniük, hogy elkerüljék a panelek vagy a szerelősínek éles sarkait, a napsugárzásnak való közvetlen kitettséget, a túlzott hajlítást vagy bármi mást, ami a kábelszigetelést károsíthatja. Ezenkívül kötegelni és címkézni kell őket, hogy a jövőbeni karbantartás vagy vészhelyzetek során könnyen azonosíthatók legyenek, és a megfelelő alkatrészekkel és kötőelemekkel kell rögzíteni őket.

Az olyan környezeti tényezők, mint a fészekrakás vagy a kíváncsi állatoknak és az elemeknek való kitettség jelentős károkat okozhatnak – a szél például a fotovoltaikus rendszerek károsodásának leggyakoribb oka. A lazán lógó kábelek megkarcolhatják a rögzítőrendszereket, és idővel csupasszá válhatnak. Az állandó kábelmozgások hatással vannak az összekötődobozokon belüli feszességre is.

NYÁK-ALKATRÉSZEK

PCB
HARDWARE

AZ ELEKTRONIKUS ALKATRÉSZEK GYORS ÉS EGYSZERŰ ÖSSZESZERELÉSE

Az alkalmazásában a térrendezéstől a vezetőképességig számos tényezőt kell figyelembe venni az elektromos megoldások kiépítésénél. A panelszerelés-áramköri alkatrészei esetében az anyag és szerelési típus kulcsfontosságú. A NYÁK- és elektronikai alkatrészeink széles választéka különböző NYÁK-távtartókat, NYÁK-oszlopokat, NYÁK-támaszokat és NYÁK-állványokat kínál megtámasztáshoz, záráshoz, területkezeléshez vagy NYÁK-vezetéshez. Íme néhány példa a legnépszerűbb termékeinkre.

NÉLKÜLÖZHETETLEN ALKATRÉSZEK

Az inverterek kulcsfontosságú szerepet játszanak minden napenergia-rendszerben, és gyakran a fotovoltaikus rendszer agyának tekintik őket. A napelemes kombinációs dobozok a bejövő energiát egy fő adagolóba tömörítik, amely a napenergia-inverterhez juttatja. Ez csökkenti a munkaerő- és az anyagköltségeket a vezetékszám csökkentésével. A kombinációs doboz az első olyan berendezés, amely a szolármodulok kimenetére csatlakozik, így jó minőségűnek kell lennie. A hibás kombinációs doboz súlyos biztonsági következményekkel járhat, és bizonyos esetekben tüzet okozhat. Ezen alapvető összetevők belső működésének védelme az időjárás és a rovarok szélsőséges hatásaival szemben elengedhetetlen. Az Essentra időjárásálló megoldásokat kínál garantált behatolásvédelemmel.

Pont azt, amire szüksége van a költséges javítások megelőzéséhez. A gépházak, szekrények és ipari egységek biztonságban tartása nélkülözhetetlen a sikeres alkalmazás kiépítéséhez. A több mint 2000 alkatrésszel a zsanérjaink és tömítéseink különböző változatait a legszigorúbb ipari szabványoknak (például ISO, RoHS és Reach) megfelelően készítjük.

Letöltés

Napelemes
Fotovoltaikus
Rendszerek Katalógus

Katalógus

Telefonszám: +36 1 610 5845

Kérjen visszahívást

Kérjük, töltse ki az alábbi visszahívási űrlapot.

Az Essentra Components nem rögzíti vagy használja fel az ezen űrlapon közölt adatokat