Menü Keresés

Glazing Gasket S profile Oldal 16.2 mm 20.0 m EPDM merev

S profile (type 2) glazing gasket made from solid EPDM in black, at 60° Shore A. Easy to fit. Used for sealing windows or inspection panels and other lightweight applications. Ideal when glass or acrylic panels are not subject to high pressure or exposure to external weather elements. Tolerances ISO 3302-1 1996 Class E-2
Essentra cikkszám:

10304686

Gyártói cikkszám:

551830

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 + 41.702,5081 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

41.703 Ft

1 x 41.702,5081 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Teljes magasság 16.2 mm
Tekercs hossza 20.0 m
Anyag EPDM merev
Keménység 60° Shore A
Tájolás Oldal
Tartalmazza 20.0 m roll
Szín Fekete
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot