Glazing Gasket made from Solid EPDM in black with a choice of 60 (Shore A) or 70 (Shore A) hardness ratings.
Range is available in a choice of profiles, including S profiles that are more suited to lightweight applications. The S profile glazing gaskets are an ideal choice when glass or acrylic panels are not subject to high pressure or exposure to external. Also available are standard profiles that offer an effective weather-proof seal, which can be used where there are rigorous environmental demands. A Zipper profile is also available for use with the standard glazing gasket profiles.
These seals are easy to fit, offering hassle free edge protection and sealing.
Anyag: EPDM merev Szín: Fekete Sorozat szám:
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Tájolás | Keménység | Profile Type | Teljes magasság | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.745,0708 Ft - 42.745,0708 Ft | 1 Raktáron |
Side
|
60 Shore A
|
S profile
|
0.638 in
16.2 mm
|
||
| 13.752,753 Ft - 13.752,753 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Top
|
70 Shore A
|
Zipper profile
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
| 33.452,669 Ft - 33.452,669 Ft | 1 Raktáron |
Side
|
60 Shore A
|
S profile
|
0.638 in
16.2 mm
|
||
| 49.435,5906 Ft - 49.435,5906 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Top
|
70 Shore A
|
Standard profile
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 86.047,6697 Ft - 86.047,6697 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Top
|
70 Shore A
|
Standard profile
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 71.390,8874 Ft - 71.390,8874 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Top
|
70 Shore A
|
Standard profile
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz