Menü Keresés

Glazing Gasket Standard profile Felső 15.1 mm 20.0 m EPDM merev

Glazing gasket (type 3) made from solid EPDM in black, at 70° Shore A. Easy to fit. Used for sealing windows or inspection panels. Effective weather-proof seal that can be used where there are rigorous environmental demands.
Essentra cikkszám:

10304716

Gyártói cikkszám:

551833

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 + 83.948,946 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

83.949 Ft

1 x 83.948,946 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Teljes magasság 15.1 mm
Tekercs hossza 20.0 m
Anyag EPDM merev
Keménység 70° Shore A
Tájolás Top
Tartalmazza 20.0 m roll
Szín Fekete
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot