Menü Keresés

Glazing Gasket Zipper profile Felső 7.5 mm 20.0 m EPDM merev

Zipper profile is used with glazing gaskets. Glazing gaskets made from solid EPDM in black, at 70° Shore A. Easy to fit. Used for sealing windows or inspection panels. Effective weather-proof seal that can be used where there are rigorous environmental demands.
Essentra cikkszám:

10304723

Gyártói cikkszám:

551834

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 + 13.417,32 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

13.417 Ft

1 x 13.417,32 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Teljes magasság 7.5 mm
Tekercs hossza 20.0 m
Anyag EPDM merev
Keménység 70° Shore A
Tájolás Top
Tartalmazza 20.0 m roll
Szín Fekete
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot