Menü Keresés

Ajtómegállítók

Raktáron

This category contains both Door Stops and Stop Locks. Door Stops keep doors from swinging or shutting on their own. It might take the place of cover stays. It provides a secure option for keeping your enclosure accessible for maintenance and exceptional shock absorption properties when the door meets the cabinet frame.

Stop Locks are lightweight stops with good stability that are not exposed to dynamic loads and are not suitable for medium to heavy-duty applications. The lever's locking position varies every 90, fits tightly together, and is resistant to vibrations.

They are well-suited for corrosion-resistant external enclosures, generators, compressors, and industrial enclosures.

  • Door Stops have exceptional shock absorption properties.
  • Stop Locks are used for light-weight applications not exposed to dynamic loads.
  • Used for external enclosures, generators, compressors, and industrial enclosures.
Anyag: NBR, Acél, Fröccsöntött cink Szín: Fekete, Piros Sorozat szám:

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
9 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség Szín Anyag Rögzítés módja Típus Megveszem
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Fekete
Acél
Internal M8 Thread
B
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Fekete
Acél
Internal M8 Thread
B
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Piros
Fröccsöntött cink
With Flange for Surface Mounting
A
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Piros
Acél
Internal M8 Thread
B
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Fekete
Fröccsöntött cink
With Flange for Surface Mounting
A
1.097,3915 Ft - 1.707,0502 Ft 36 Raktáron
Fekete
NBR
M6 tű
Benyomós ajtórögzítő
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Piros
Acél
Internal M8 Thread
B
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Piros
Fröccsöntött cink
With Flange for Surface Mounting
A
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Fekete
Fröccsöntött cink
With Flange for Surface Mounting
A
Ajtótartók 55.0 mm Fekete Acél

10504277


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Karhossz
    55.0 mm
  • Futáshossz
    17.0 mm
  • Szín
    Fekete
  • Teljes anyag
    Acél
  • Típus
    B
Ajtótartók 40.0 mm Fekete Acél

10504239


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Karhossz
    40.0 mm
  • Futáshossz
    17.0 mm
  • Szín
    Fekete
  • Teljes anyag
    Acél
  • Típus
    B
Ajtótartók 55.0 mm Piros Fröccsöntött cink

10504246


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Karhossz
    55.0 mm
  • Futáshossz
    45.0 mm
  • Furatátmérő
    5.3 mm
  • Szín
    Piros
  • Teljes anyag
    Fröccsöntött cink
Ajtótartók 55.0 mm Piros Acél

10504260


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Karhossz
    55.0 mm
  • Futáshossz
    17.0 mm
  • Szín
    Piros
  • Teljes anyag
    Acél
  • Típus
    B
Ajtótartók 55.0 mm Fekete Fröccsöntött cink

10504253


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Karhossz
    55.0 mm
  • Futáshossz
    45.0 mm
  • Furatátmérő
    5.3 mm
  • Szín
    Fekete
  • Teljes anyag
    Fröccsöntött cink
Benyomós ajtórögzítő M6 36.0 mm 18.0 mm NBR

10237267

Ártartomány
1.707 Ft - 1.097 Ft

Készletszintek
36 Raktáron
Tulajdonságok
  • Magasság a nyelv alatt
    22.0 mm
  • Teljes mélység
    40.0 mm
  • Fejhossz
    28.0 mm
  • Furatátmérő
    20.0 mm
  • Teljes átmérő
    36.0 mm
Ajtótartók 40.0 mm Piros Acél

10504222


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Karhossz
    40.0 mm
  • Futáshossz
    17.0 mm
  • Szín
    Piros
  • Teljes anyag
    Acél
  • Típus
    B
Ajtótartók 40.0 mm Piros Fröccsöntött cink

10504208


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Karhossz
    40.0 mm
  • Futáshossz
    45.0 mm
  • Furatátmérő
    5.3 mm
  • Szín
    Piros
  • Teljes anyag
    Fröccsöntött cink
Ajtótartók 40.0 mm Fekete Fröccsöntött cink

10504215


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Karhossz
    40.0 mm
  • Futáshossz
    45.0 mm
  • Furatátmérő
    5.3 mm
  • Szín
    Fekete
  • Teljes anyag
    Fröccsöntött cink