Menü Keresés

Ajtótartók 40.0 mm Piros Acél

Az ajtótartók nyitva tartják az ajtót. Gumiból készülnek.
Essentra cikkszám:

10504222

Gyártói cikkszám:

1504975

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
5 + 5.543,3681 Ft
Standard csomagolás: 5

A következő szorzatának a rendelése 5

Teljes ár:

27.717 Ft

5 x 5.543,3681 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Piros
Teljes anyag Acél
Típus B
Rögzítés módja Internal M8 Thread
Vámtarifaszám 8487909090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot