Menü Keresés

Szorítózsanér 35.0 mm 30.0 mm Alumínium Fekete

Essentra cikkszám:

10352878

Gyártói cikkszám:

1501222

43 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 49 10.860,5914 Ft
50 + 4.469,0831 Ft
Standard csomagolás: 50

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

10.861 Ft

1 x 10.860,5914 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Befejezés Felületkezelés nélkül
Rögzítés típusa Hornyolt trapézfejű csavarok
Szárny alakja Négyzetes
Szerelőnyílás mélyedés 3,0 mm
Szerelőnyílás alakja Kerek
A szerelőfuratok száma 4
Típus Leaf Hinge
Vámtarifaszám 7318190090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot