Menü Keresés

Szorítózsanér 43.0 mm 36.5 mm POM Fehér

Essentra cikkszám:

10366882

Gyártói cikkszám:

274204350005

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
10 - 49 1.905,3084 Ft
50 - 99 1.758,7188 Ft
100 + 1.612,1567 Ft
Standard csomagolás: 10

A következő szorzatának a rendelése 10

Teljes ár:

19.053 Ft

10 x 1.905,3084 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Állítható nyomaték Állítható
Szárny alakja Négyszögletes
Szerelőnyílás mélyedés Lapos
Szerelőnyílás alakja Kerek
A szerelőfuratok száma 4
Típus Adjustable Friction Hinge
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot