Ez az álló kábelklipsz család kötegeli és helyén tartja a vezetékeket megfelelő távolságban, biztosítva, hogy ne zavarják az érzékeny alkatrészeket.
Sorozat szám: SR2120
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | Belső szélesség | Spacer Height | Kompatibilis furatátmérő | Belső magasság | Kompatibilis panelvastagság tartománya | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70,3306 Ft - 86,445 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.539 in
13.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
||
49,3012 Ft - 59,679 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.535 in
13.6 mm
|
1 in
25.4 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.811 in
20.6 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
||
48,9589 Ft - 59,679 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.535 in
13.6 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.811 in
20.6 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
||
68,4823 Ft - 84,5967 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.539 in
13.7 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
36,6289 Ft - 38,9711 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.539 in
13.7 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
36,579 Ft - 38,9213 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.539 in
13.7 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
36,579 Ft - 38,9213 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.539 in
13.7 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
36,579 Ft - 38,9213 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.539 in
13.7 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
68,7972 Ft - 84,5967 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.539 in
13.7 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
48,206 Ft - 59,1862 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.539 in
13.7 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
48,2333 Ft - 59,1862 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.539 in
13.7 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
68,4412 Ft - 84,5967 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.539 in
13.7 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
31,0971 Ft - 33,0906 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.539 in
13.7 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
31,0971 Ft - 33,0906 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.539 in
13.7 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
31,0971 Ft - 33,0906 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.539 in
13.7 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
48,6988 Ft - 59,679 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.535 in
13.6 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.811 in
20.6 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
||
50,0953 Ft - 60,966 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.539 in
13.7 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
||
48,6852 Ft - 59,679 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.535 in
13.6 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.811 in
20.6 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
||
47,5779 Ft - 58,2235 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.535 in
13.6 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.811 in
20.6 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
||
48,206 Ft - 59,1862 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.539 in
13.7 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.