10024447
SCCA-5-19
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1000 - 4999 | 62,1571 Ft |
5000 + | 50,9305 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Beállíthatóság | Fix |
---|---|
Rögzítés módja | Nyomó |
Maximális kompatibilis kábelátmérő | 11.0 mm |
Maximális kompatibilis kábelátmérő | 0.433 in |
Kompatibilis furatátmérő-tartomány | 6.5 - 7.0 mm |
Kompatibilis furatátmérő-tartomány | 0.256 - 0.276 in |
Panelvastagsági tartomány | 0.6 - 2.0 mm |
Panelvastagsági tartomány | 0.024 - 0.079 in |
Spacer Height | 12.0 mm |
Spacer Height | 0.472 in |
Üzemi hőmérséklet-tartomány | -40 - 110 °C |
Üzemi hőmérséklet-tartomány | -40 - 230 °F |
Anyag gyúlékonysági szabványa | UL94 V-0 |
Anyag | PA |