10112656
SLCSE-250-8-19
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1000 - 4999 | 147,5123 Ft |
5000 + | 144,5222 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Beállíthatóság | Fix |
---|---|
Rögzítés módja | Nyomó |
Maximális kompatibilis kábelátmérő | 4.8 mm |
Maximális kompatibilis kábelátmérő | 0.189 in |
Kompatibilis furatátmérő-tartomány | 4.8 mm |
Kompatibilis furatátmérő-tartomány | 0.189 in |
Panelvastagsági tartomány | 0.8 - 2.0 mm |
Panelvastagsági tartomány | 0.031 - 0.079 in |
Spacer Height | 12.7 mm |
Spacer Height | 0.5 in |
Üzemi hőmérséklet-tartomány | -40 - 110 °C |
Üzemi hőmérséklet-tartomány | -40 - 230 °F |
Anyag gyúlékonysági szabványa | UL94 V-0 |
Anyag | PA |