Az anyavédősapkák kiváló védelmet nyújtanak az anyák és csavarok számára számos kültéri alkalmazásban. Ezek a sapkák a legtöbb vegyszerrel szembeni ellenálló képességgel és kiváló környezeti ellenálló tulajdonságokkal rendelkeznek, hogy megvédjék a kitett rögzítőelemeket az időjárás viszontagságaitól.
A tartós védősapkák többféle méretben kaphatók, és letisztult megjelenést biztosítanak.
Sorozat szám: SRF0130, SR1812
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | B | Kompatibilis anyacsavarméret | Szín | Á | C | Típus | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
189,4423 Ft - 371,4779 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.181 in
30.0 mm
|
M20
|
Fehér
|
1.142 in
29.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
||
49,9311 Ft - 49,9311 Ft | 34 Raktáron |
0.394 in
10.0 mm
|
M6
|
Szürke
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
61,3767 Ft - 112,0334 Ft | 9 Raktáron |
0.669 in
17.0 mm
|
M10
|
Szürke
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
|
||
150,7927 Ft - 245,0689 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.945 in
24.0 mm
|
M16
|
Szürke
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
||
37,5133 Ft - 48,6031 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.394 in
10.0 mm
|
M6
|
Szürke
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
||
62,9785 Ft - 114,9359 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.669 in
17.0 mm
|
M10
|
Szürke
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
||
143,6596 Ft - 233,4452 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.945 in
24.0 mm
|
M16
|
Szürke
|
0.906 in
23.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
|
||
70,3169 Ft - 128,2983 Ft | 750 Raktáron |
0.669 in
17.0 mm
|
M10
|
Fekete
|
0.866 in
22.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
|
||
29,7094 Ft - 41,4427 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.512 in
13.0 mm
|
M8
|
Szürke
|
|
0.598 in
15.2 mm
|
|
||
38,6634 Ft - 50,0542 Ft | 1000 Raktáron |
0.669 in
17.0 mm
|
M10
|
Fehér
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
40,3474 Ft - 52,2585 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.63 in
16.0 mm
|
M10
|
Fekete
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
46,0018 Ft - 63,7179 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.709 in
18.0 mm
|
M12
|
Szürke
|
|
0.906 in
23.0 mm
|
|
||
64,2929 Ft - 117,3319 Ft | 90 Raktáron |
0.945 in
24.0 mm
|
M16
|
Fehér
|
|
1.055 in
26.8 mm
|
|
||
105,7904 Ft - 233,322 Ft | 50 Raktáron |
1.063 in
27.0 mm
|
M18
|
Fekete
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
||
35,802 Ft - 49,931 Ft | 80 Raktáron |
0.394 in
10.0 mm
|
M6
|
Fehér
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
38,8277 Ft - 53,7646 Ft | 4750 Raktáron |
0.512 in
13.0 mm
|
M8
|
Fehér
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
||
56,5028 Ft - 78,2714 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.669 in
17.0 mm
|
M10
|
Fehér
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
||
104,8183 Ft - 170,3161 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.748 in
19.0 mm
|
M12
|
Fehér
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
|
||
165,6337 Ft - 269,2061 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.866 in
22.0 mm
|
M14
|
Fehér
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
||
155,6803 Ft - 343,165 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.945 in
24.0 mm
|
M16
|
Fehér
|
1.22 in
31.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.