Az anyavédősapkák kiváló védelmet nyújtanak az anyák és csavarok számára számos kültéri alkalmazásban. Ezek a sapkák a legtöbb vegyszerrel szembeni ellenálló képességgel és kiváló környezeti ellenálló tulajdonságokkal rendelkeznek, hogy megvédjék a kitett rögzítőelemeket az időjárás viszontagságaitól.
A tartós védősapkák többféle méretben kaphatók, és letisztult megjelenést biztosítanak.
Sorozat szám: SRF0130, SR1812
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | B | Kompatibilis anyacsavarméret | Szín | Á | C | Típus | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
209,308 Ft - 410,1824 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.181 in
30.0 mm
|
M20
|
Fehér
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
|
||
37,5133 Ft - 48,6031 Ft | 127 Raktáron |
0.394 in
10.0 mm
|
M6
|
Fehér
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
||
41,9492 Ft - 76,5737 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.512 in
13.0 mm
|
M8
|
Fehér
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
||
62,9785 Ft - 114,9359 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.669 in
17.0 mm
|
M10
|
Fehér
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
||
151,8058 Ft - 246,6707 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.748 in
19.0 mm
|
M12
|
Fehér
|
1.063 in
27.0 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
|
||
197,2599 Ft - 386,716 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.945 in
24.0 mm
|
M16
|
Fehér
|
1.417 in
36.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
||
199,9571 Ft - 391,8639 Ft | 50 Raktáron |
1.181 in
30.0 mm
|
M20
|
Fehér
|
1.772 in
45.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
|
||
53,4907 Ft - 74,0409 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.512 in
13.0 mm
|
M8
|
Szürke
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
|
||
138,7993 Ft - 225,5592 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.748 in
19.0 mm
|
M12
|
Szürke
|
0.906 in
23.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
|
||
181,2004 Ft - 399,5308 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.181 in
30.0 mm
|
M20
|
Szürke
|
0.945 in
24.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
||
41,9492 Ft - 76,5737 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.512 in
13.0 mm
|
M8
|
Szürke
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
||
109,5416 Ft - 177,9967 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.748 in
19.0 mm
|
M12
|
Szürke
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
|
||
199,9571 Ft - 391,8639 Ft | 50 Raktáron |
1.181 in
30.0 mm
|
M20
|
Szürke
|
1.772 in
45.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
|
||
27,2587 Ft - 38,0198 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.394 in
10.0 mm
|
M6
|
Fehér
|
|
0.52 in
13.2 mm
|
|
||
29,7094 Ft - 41,4427 Ft | 4237 Raktáron |
0.512 in
13.0 mm
|
M8
|
Fekete
|
|
0.598 in
15.2 mm
|
|
||
40,3474 Ft - 52,2585 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.63 in
16.0 mm
|
M10
|
Szürke
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
43,1129 Ft - 59,7201 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.748 in
19.0 mm
|
M12
|
Fehér
|
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
||
46,0018 Ft - 63,7179 Ft | 240 Raktáron |
0.709 in
18.0 mm
|
M12
|
Fekete
|
|
0.906 in
23.0 mm
|
|
||
105,7904 Ft - 233,322 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.063 in
27.0 mm
|
M18
|
Szürke
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.