20251147
20251147
Mennyiség | Egységár |
---|
d1 | 0.156" |
---|---|
d2 | 0.148" |
d3 | 0.394" |
l1 | 3.94" |
l2 | 0.137" |
x ±0.2 | 0.010" |
Szerszámtípus | Szerelőszerszám |
Anyag | Acél |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.