Menü Keresés

Beállító szerszámok tömítő dugókhoz - inch

Gyártás alatt

A tömítődugók beállítószerszámait hüvelykes méretekhez terveztük úgy, hogy segítsék a tömítődugók hatékony beszerelését különböző alkalmazásokba. Hozzájárul a jobb tömítéshez azáltal, hogy csökkenti a levegő vagy a szennyező anyagok szivárgását.

A tömítő dugókat egy fúrt lyukba illesztik, és a tágítógolyó a dugóhüvelybe van nyomva. A dugógolyó különálló hornyolt tömítőgyűrűi és a ház anyagába nyomják, hogy a furat tartósan le legyen zárva és szigetelt legyen. A golyó a helyén marad. Nincs szükség menetesítésre, furatolásra vagy az O-gyűrűs hornyok megmunkálására, csak szalagozásra vagy tömítésre.

A termékcsaládot kéziszerszámos és levegős szerszámos változatban kínáljuk a különböző szerelésekhez. Nyomás kifejtése előtt győződjön meg arról, hogy a golyó teljesen helyén van. Pneumatikában, hidraulikában, folyadékhajtásban, autóipari, ipari és szelepes alkalmazásokban gyakran használatos.

  • Hozzájárul a jobb tömítéshez azáltal, hogy csökkenti a levegő vagy a szennyező anyagok szivárgását.
  • Kéziszerszámos és levegős szerszámos változatban kínáljuk a különböző szerelésekhez.
  • Pneumatikában, hidraulikában, folyadékhajtásban, autóipari, ipari és szelepes alkalmazásokban használatos.
  • Hüvelykméretekhez.
Anyag: Acél Sorozat szám: SRP0193

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
7 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség l2 d2 d1 Megveszem
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
0.137"
0.082"
0.093"
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
0.400"
0.242"
0.250"
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
0.137"
0.180"
0.187"
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
0.400"
0.211"
0.218"
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
0.400"
0.273"
0.281"
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
0.137"
0.148"
0.156"
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
0.137"
0.117"
0.125"
Beállító szerszám 0.093" 0.082" 3.94" Acél

20251062


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    0.093"
  • d2
    0.082"
  • d3
    0.394"
  • l1
    3.94"
  • l2
    0.137"
Beállító szerszám 0.250" 0.242" 3.94" Acél

20251253


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    0.250"
  • d2
    0.242"
  • d3
    0.394"
  • l1
    3.94"
  • l2
    0.400"
Beállító szerszám 0.187" 0.180" 3.94" Acél

20251192


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    0.187"
  • d2
    0.180"
  • d3
    0.394"
  • l1
    3.94"
  • l2
    0.137"
Beállító szerszám 0.218" 0.211" 3.94" Acél

20251222


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    0.218"
  • d2
    0.211"
  • d3
    0.394"
  • l1
    3.94"
  • l2
    0.400"
Beállító szerszám 0.281" 0.273" 3.94" Acél

20251260


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    0.281"
  • d2
    0.273"
  • d3
    0.394"
  • l1
    3.94"
  • l2
    0.400"
Beállító szerszám 0.156" 0.148" 3.94" Acél

20251147


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    0.156"
  • d2
    0.148"
  • d3
    0.394"
  • l1
    3.94"
  • l2
    0.137"
Beállító szerszám 0.125" 0.117" 3.94" Acél

20251116


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    0.125"
  • d2
    0.117"
  • d3
    0.394"
  • l1
    3.94"
  • l2
    0.137"