Menü Keresés

Beállító szerszám 0.250" 0.242" 3.94" Acél

Az expanziós tömítődugó kézi beállítószerszám a tágulási tömítődugókat a csőrendszerek és szerkezeti csatlakozások előre fúrt furataiba szereli és rögzíti. Megakadályozza a szivárgásokat és megőrzi a rendszer integritását. A dugó szabályozott tágulása biztosítja a szoros és biztonságos illeszkedést.
Essentra cikkszám:

20251253

Gyártói cikkszám:

20251253

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Sajnos árazási információk nem állnak rendelkezésre. Hívja ügyfélszolgálatunkat a +36 1 610 5845-ös számon vagy küldjön e-mailt: info@essentracomponents.hu

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d1 0.250"
d2 0.242"
d3 0.394"
l1 3.94"
l2 0.400"
x ±0.2 0.010"
Szerszámtípus Szerelőszerszám
Anyag Acél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot