Menü Keresés

Fiókzár 140.0 - 160.0 mm 32.0 mm 27.0 mm Acél

A középső húzóreteszek lehetővé teszik két különálló panel összehúzását. Ezek a kapcsoló reteszek tartóval kaphatók, és alacsony profilú kialakítást kínálnak. Cink bevonatú acélból készülnek.
Essentra cikkszám:

10236512

Gyártói cikkszám:

34000135

276 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 99 3.967,98 Ft
100 + 2.834,2725 Ft
Standard csomagolás: 25

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

3.968 Ft

1 x 3.967,98 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Típus Latch & Keeper
Teljes magasság 27.0 mm
Teljes szélesség 32.0 mm
Vámtarifaszám 8301600090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot