A hajlékony keretes behúzózárak profilja alacsony; ezt segíti, hogy a záróelem rejtve van és a zár alatt rögzül. A fogantyú fekete gumiból készül, ezért nem rozsdásodik; szabványos M4 csavarokkal (nem tartozék) rögzíthető
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Teljes hossz | Teljes szélesség | Teljes magasság | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.131,8169 Ft - 7.402,3831 Ft | 1 Raktáron |
3.543 in
90.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 1.918,6572 Ft - 4.483,0163 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.047 in
52.0 mm
|
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
| 2.986,5006 Ft - 7.059,2951 Ft | 22 Raktáron |
3.543 in
90.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 1.428,1085 Ft - 3.378,8967 Ft | 20 Raktáron |
5.157 in
131.0 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 2.841,1844 Ft - 6.716,2072 Ft | 72 Raktáron |
2.913 in
74.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 1.287,8031 Ft - 3.046,2054 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
3.543 in
90.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 4.760,3618 Ft - 11.259,5237 Ft | 21 Raktáron |
5.157 in
131.0 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 1.112,4213 Ft - 2.630,3412 Ft | 100 Raktáron |
2.874 in
73.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 1.408,0649 Ft - 3.326,9138 Ft | 45 Raktáron |
3.701 in
94.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 2.841,1844 Ft - 6.716,2072 Ft | 26 Raktáron |
2.913 in
74.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 831,8106 Ft - 1.964,9585 Ft | 655 Raktáron |
2.913 in
74.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 2.034,4283 Ft - 4.813,6283 Ft | 18 Raktáron |
3.76 in
95.5 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 1.839,0028 Ft - 4.730,4555 Ft | 58 Raktáron |
1.85 in
47.0 mm
|
1.433 in
36.4 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 10283806 | 766,6688 Ft - 1.964,9584 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.913 in
74.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
| 1.252,7267 Ft - 2.963,0325 Ft | 15 Raktáron |
3.543 in
90.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 2.238,3831 Ft - 6.788,9833 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.874 in
73.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 2.160,5339 Ft - 4.720,0588 Ft | 1040 Raktáron |
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 14.259,8979 Ft - 34.653,8608 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
8.496 in
215.8 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 6.860,4645 Ft - 10.671,8313 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 1.377,5503 Ft - 2.142,8528 Ft | 895 Raktáron |
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz