Menü Keresés

Fiókzár 74.0 mm 24.0 mm 11.0 mm Rozsdamentes acél

Essentra cikkszám:

10282809

Gyártói cikkszám:

497812

1 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 24 6.716,2072 Ft
25 + 2.841,1844 Ft
Standard csomagolás: 25

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

6.716 Ft

1 x 6.716,2072 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Króm
Típus Latch & Strike
Teljes magasság 11.0 mm
Teljes szélesség 24.0 mm
Vámtarifaszám 7326909890

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot