Menü Keresés

Fiókzár 74.0 mm 24.0 mm 10.0 mm Acél

Essentra cikkszám:

10283790

Gyártói cikkszám:

497997

365 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
5 - 24 1.964,9585 Ft
25 + 831,8106 Ft
Standard csomagolás: 25

A következő szorzatának a rendelése 5

Teljes ár:

9.825 Ft

5 x 1.964,9585 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Króm
Típus Latch & Strike
Teljes magasság 10.0 mm
Teljes szélesség 24.0 mm
Vámtarifaszám 7318190090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot