Menü Keresés

Dugó 8.5 mm (DIA) 4.0 mm (H) LDPE Natúr

A domború falú karimás dugó biztonságos illeszkedést biztosít. Általános felhasználású dugóként, számos célra alkalmazható. Gyorsan illeszthető és eltávolítható.
Essentra cikkszám:

10060940

Gyártói cikkszám:

055008400003

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 - 999 35,5007 Ft
1000 + 25,4378 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

17.750 Ft

500 x 35,5007 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Natúr
Anyag LDPE
Fej alakja Gömb alakú
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot