Menü Keresés

Dugó 31.2 mm (DIA) 13.0 mm (H) LDPE Natúr

A domború falú karimás dugó biztonságos illeszkedést biztosít. Általános felhasználású dugóként, számos célra alkalmazható. Gyorsan illeszthető és eltávolítható.
Essentra cikkszám:

10180594

Gyártói cikkszám:

055031200003

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 499 110,6643 Ft
500 - 999 78,5042 Ft
1000 + 60,6238 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

11.066 Ft

100 x 110,6643 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Natúr
Anyag LDPE
Fej alakja Gömb alakú
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot