Menü Keresés

Dugó 61.0 mm (DIA) 19.0 mm (H) LDPE Natúr

A domború falú karimás dugó biztonságos illeszkedést biztosít. Általános felhasználású dugóként, számos célra alkalmazható. Gyorsan illeszthető és eltávolítható.
Essentra cikkszám:

10180747

Gyártói cikkszám:

055061500003

550 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
50 - 249 489,248 Ft
250 - 999 320,7802 Ft
1000 + 249,6554 Ft
Standard csomagolás: 50

A következő szorzatának a rendelése 50

Teljes ár:

24.462 Ft

50 x 489,248 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Natúr
Anyag LDPE
Fej alakja Gömb alakú
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot