Menü Keresés

Dugó 70.0 mm (DIA) 18.0 mm (H) LDPE Natúr

A domború falú karimás dugó biztonságos illeszkedést biztosít. Általános felhasználású dugóként, számos célra alkalmazható. Gyorsan illeszthető és eltávolítható.
Essentra cikkszám:

10180754

Gyártói cikkszám:

055070000003

200 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
50 - 249 491,329 Ft
250 - 999 322,0945 Ft
1000 + 250,6685 Ft
Standard csomagolás: 50

A következő szorzatának a rendelése 50

Teljes ár:

24.566 Ft

50 x 491,329 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Natúr
Anyag LDPE
Fej alakja Gömb alakú
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot