A benyomható dugók praktikus választás a lyukak és furatok széles körének kisimítására a gyártási folyamatok vagy a szállítás során, és késztermékeken is alkalmazhatók. Úgy tervezték, hogy megvédje a kezelőt az élesen vágott lyukélek által okozott érdes felületektől. A kínálatunkban elérhető változatos stílusok a szennyeződések behatolása elleni védekezésre is használhatók.
Egyszerűen telepíthetők és eltávolíthatók egyetlen nyomással. Különféle alkalmazásokban használják, beleértve az orvosi, autóipari, élelmiszer- és italgyártási, valamint ipari gépeket.
Véd a sérülés, szennyeződés, nedvesség és korrózió ellen.
Anyag: PE-LD
Szín: Natúr, Fekete, Fehér, Piros
Anyag gyúlékonysági szabványa:
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | d | D | Szín | Anyag | H | h | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27,2176 Ft - 37,9651 Ft | 200 Raktáron |
0.394 in
10.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Fehér
|
LDPE
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
27,2176 Ft - 37,9651 Ft | 3500 Raktáron |
0.606 in
15.4 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
Fehér
|
LDPE
|
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
27,2176 Ft - 27,2176 Ft | 7950 Raktáron |
0.26 in
6.6 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
Fekete
|
LDPE
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
27,2176 Ft - 37,9651 Ft | 9929 Raktáron |
0.366 in
9.3 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Fehér
|
LDPE
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
27,2176 Ft - 37,9651 Ft | Request the lead time here |
0.504 in
12.8 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
Fehér
|
LDPE
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
27,2176 Ft - 37,9651 Ft | 1700 Raktáron |
0.626 in
15.9 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
Fekete
|
LDPE
|
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
33,4196 Ft - 46,6452 Ft | 188 Raktáron |
0.827 in
21.0 mm
|
1.008 in
25.6 mm
|
Fehér
|
LDPE
|
|
0.496 in
12.6 mm
|
||
22,33 Ft - 66,2263 Ft | 3950 Raktáron |
1.004 in
25.5 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Piros
|
LDPE
|
|
0.24 in
6.1 mm
|
||
27,2176 Ft - 27,2176 Ft | 1500 Raktáron |
0.283 in
7.2 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Fehér
|
LDPE
|
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
62,3077 Ft - 62,3077 Ft | 425 Raktáron |
1.283 in
32.6 mm
|
1.37 in
34.8 mm
|
Natúr
|
LDPE
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
461,0308 Ft - 1.257,9892 Ft | 60 Raktáron |
3.181 in
80.8 mm
|
3.642 in
92.5 mm
|
Natúr
|
LDPE
|
0.803 in
20.4 mm
|
0.685 in
17.4 mm
|
||
29,4219 Ft - 29,4219 Ft | 1800 Raktáron |
0.591 in
15.0 mm
|
0.736 in
18.7 mm
|
Natúr
|
LDPE
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
18,626 Ft - 18,626 Ft | 7470 Raktáron |
0.65 in
16.5 mm
|
0.736 in
18.7 mm
|
Natúr
|
LDPE
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
10,3212 Ft - 10,3212 Ft | 10400 Raktáron |
0.248 in
6.3 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
Natúr
|
LDPE
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
40,0598 Ft - 84,9403 Ft | Request the lead time here |
0.791 in
20.1 mm
|
0.969 in
24.6 mm
|
Natúr
|
LDPE
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
15,132 Ft - 15,132 Ft | 810 Raktáron |
0.524 in
13.3 mm
|
0.736 in
18.7 mm
|
Natúr
|
LDPE
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
23,877 Ft - 23,877 Ft | 15829 Raktáron |
0.445 in
11.3 mm
|
0.567 in
14.4 mm
|
Natúr
|
LDPE
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
36,596 Ft - 89,3068 Ft | 2073 Raktáron |
1.535 in
39.0 mm
|
1.941 in
49.3 mm
|
Natúr
|
LDPE
|
0.744 in
18.9 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.