Menü Keresés

Popszegecs N/A 6.5 mm 9.5 mm (PT)

A vakszegecsek akkor hasznosak, ha csak egyoldalas hozzáférés áll rendelkezésre a szerelvényhez. Szürke polikarbonátból és poliamidból készült, erős, könnyű kötést biztosít, jó hő- és elektromos szigetelő tulajdonságokkal.
Essentra cikkszám:

10337998

Gyártói cikkszám:

1283993

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 - 9999 51,971 Ft
10000 + 47,809 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

51.971 Ft

1000 x 51,971 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Kompatibilis panelvastagság tartománya 6.5 - 9.5 mm
Kompatibilis furatátmérő 3.3 mm
Fejátmérő 2.1 mm
Fej hossza 1.4 mm
Szegecstípus Popszegecs
Szegecsfej alakja Csomó
Szegecsillesztés típusa Benyomós
Szín Bézs
Anyag PC
Teljes anyag Polikarbonát

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot