Menü Keresés

Popszegecs N/A 6.0 mm 9.0 mm (PT)

A vakszegecsek akkor hasznosak, ha csak egyoldalas hozzáférés áll rendelkezésre a szerelvényhez. Szürke polikarbonátból és poliamidból készült, erős, könnyű kötést biztosít, jó hő- és elektromos szigetelő tulajdonságokkal.
Essentra cikkszám:

10338049

Gyártói cikkszám:

1283998

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 - 9999 63,7589 Ft
10000 + 58,6659 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

63.759 Ft

1000 x 63,7589 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Kompatibilis panelvastagság tartománya 6.0 - 9.0 mm
Kompatibilis furatátmérő 4.1 mm
Horgony hossza 12.7 mm
Fejátmérő 8.0 mm
Fej hossza 1.8 mm
Szegecstípus Popszegecs
Szegecsfej alakja Csomó
Szegecsillesztés típusa Benyomós
Szín Szürke
Anyag Poliamid;PC
Teljes anyag Poliamid 6;Polikarbonát

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot