Menü Keresés

Popszegecs N/A 1.5 mm 4.5 mm (PT)

A vakszegecsek akkor hasznosak, ha csak egyoldalas hozzáférés áll rendelkezésre a szerelvényhez. Szürke polikarbonátból és poliamidból készült, erős, könnyű kötést biztosít, jó hő- és elektromos szigetelő tulajdonságokkal.
Essentra cikkszám:

10338063

Gyártói cikkszám:

1284000

2253 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 - 4999 73,9177 Ft
5000 + 67,9895 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

36.959 Ft

500 x 73,9177 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Kompatibilis panelvastagság tartománya 1.5 - 4.5 mm
Kompatibilis furatátmérő 4.9 mm
Horgony hossza 8.0 mm
Fejátmérő 9.6 mm
Fej hossza 2.0 mm
Szegecstípus Popszegecs
Szegecsfej alakja Csomó
Szegecsillesztés típusa Benyomós
Szín Szürke
Anyag Poliamid;PC
Teljes anyag Poliamid 6;Polikarbonát

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot