Menü Keresés

Popszegecs N/A 5.0 mm 8.0 mm (PT)

A vakszegecsek akkor hasznosak, ha csak egyoldalas hozzáférés áll rendelkezésre a szerelvényhez. Fehér polikarbonátból és poliamidból készült, erős, könnyű kötést biztosít, jó hő- és elektromos szigetelő tulajdonságokkal.
Essentra cikkszám:

10203736

Gyártói cikkszám:

1285320

440 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 + 110,1304 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

55.065 Ft

500 x 110,1304 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Kompatibilis panelvastagság tartománya 5.0 - 8.0 mm
Kompatibilis furatátmérő 5.7 mm
Horgony hossza 12.7 mm
Fejátmérő 12.0 mm
Fej hossza 2.2 mm
Szegecstípus Popszegecs
Szegecsfej alakja Csomó
Szegecsillesztés típusa Benyomós
Szín Fehér
Anyag Poliamid;PC
Teljes anyag Poliamid 6;Polikarbonát

A 1285320sz. terméket helyettesíti:

Popszegecs N/A 5.0 mm 8.0 mm (PT)
Essentra cikkszám: 10633366
Gyártói cikkszám: 171571311322

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot