Menü Keresés

Popszegecs N/A 7.5 mm 10.5 mm (PT)

A vakszegecsek akkor hasznosak, ha csak egyoldalas hozzáférés áll rendelkezésre a szerelvényhez. Fehér polikarbonátból készült, erős, könnyű kötést biztosít, jó hő- és elektromos szigetelő tulajdonságokkal.
Essentra cikkszám:

10638200

Gyártói cikkszám:

171491411322

15 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 499 189,3329 Ft
500 - 999 145,0835 Ft
1000 + 116,5378 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

18.933 Ft

100 x 189,3329 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Kompatibilis panelvastagság tartománya 7.5 - 10.5 mm
Kompatibilis furatátmérő 4.9 mm
Fejátmérő 9.6 mm
Fej hossza 2.0 mm
Szegecstípus Popszegecs
Szegecsfej alakja Csomó
Szegecsillesztés típusa Benyomós
Szín Fehér
Anyag Poliamid;PC
Teljes anyag Poliamid 6;Polikarbonát

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot